(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,640円
税込単価
34,804円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…895×457×921(H)...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    895
  • 奥行(mm):
    457
  • 高さ(mm):
    921
  • 最大積載量(kg/台):
    181
  • 材質:
    高密度ポリエチレン
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスター材質:
    ゴム
  • 車輪径:
    Φ102
  • 車輪:
    自在×4(内2個ストッパー付)

型番

EA956AH-13 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:13.22kg
  • キャスター材質:ゴム
  • 工事現場用

※ツールワゴンの高さは、キャスターも含めた高さです。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956AH-13

1個

31,640( 34,804円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…895×457×921(H)mm
・耐荷重…181kg
・材質…高密度ポリエチレン
・車輪径…直径102mm
・車輪…自在×4(内2個ストッパー付)
・JAN:4548745303513

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)の型番EA956AH-13のページです。
型番EA956AH-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)

895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)

    895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)

    895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)

      677x459x1000mm/4段 ツールワゴン

      677x459x1000mm/4段 ツールワゴン

        870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

        870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

          720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

          720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

            714×441×900mm ツールワゴン

            714×441×900mm ツールワゴン

              800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

              800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

                650x410x975mm ツールワゴン

                650x410x975mm ツールワゴン

                  ツールワゴン スチール

                  ツールワゴン スチール

                    450x300x775mm/ 8kg ワゴン(ステンレス製)

                    450x300x775mm/ 8kg ワゴン(ステンレス製)

                      ステンレスラボキャリー(SUS304)

                      ステンレスラボキャリー(SUS304)

                        作業台(ワゴン型)

                        作業台(ワゴン型)

                          ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ3段タイプ(SUS430)

                          ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ3段タイプ(SUS430)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ 東製作所
                            通常価格 31,640円 26,400円 65,080円 36,160円 40,900円 43,660円 74,689円 11,416円 16,800円 35,100円 64,041円 43,250円 41,767円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 80日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            間口(mm) 895 895 677 870 720 714 800 650 600 450 - - -
                            奥行(mm) 457 457 459 440 410 441 400 410 400 300 450 - -
                            高さ(mm) 921 870 1000 825 853 900 875 975 - 775 800 922 800
                            最大積載量(kg/台) 181 181 650 225 100 - 90 - 50 40 - - 100
                            材質 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン スチール プラスチック 本体:スチール、キャスター:ゴム 本体:スチール、キャスター:硬質ゴム ステンレス ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管 スチール ステンレス - 本体:スチール、天板:パーチクルボード、ペーパーコア(塩ビシート貼り) -

                            895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました