(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,900円
税込単価
44,990円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…720×410×853(H)...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    720
  • 奥行(mm):
    410
  • 高さ(mm):
    853
  • 最大積載量(kg/台):
    100
  • 重量:
    27kg
  • 材質:
    本体:スチール、キャスター:ゴム
  • 耐荷重:
    天板:30kg、引出:15kg、中段:30kg、下段:30kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 引出しサイズ:
    570(W)×275(D)×65(H)mm
  • メーカー:
    SIGNET(シグネット)
  • メーカー型番:
    T28-1XUT

型番

EA956AD 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 自在キャスター×2個(φ102mm)
  • 固定キャスター×2個(φ102mm)

※ツールワゴンの高さは、キャスターも含めた高さです。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956AD

1個

40,900( 44,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…720×410×853(H)mm
・引出しサイズ…570(W)×275(D)×65(H)mm
・重量…27kg
・耐荷重…100kg
・マグネットツールホルダー付
・自在4"キャスター×2、固定4"キャスター×2
・材質…本体:スチール、キャスター:ゴム
・JAN:4518340572744

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

720x410x853mm/ 3段 ツールワゴンの型番EA956ADのページです。
型番EA956ADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

    870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

    870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

      895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)

      895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)

        895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)

        895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)

          ワゴン(ステンレス製)自在キャスター4個

          ワゴン(ステンレス製)自在キャスター4個

            800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

            800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 40,900円 36,160円 26,400円 31,640円 25,784円 74,689円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
              間口(mm) 720 870 895 895 - 800
              奥行(mm) 410 440 457 457 - 400
              高さ(mm) 853 825 870 921 750 875
              最大積載量(kg/台) 100 225 181 181 40 90
              重量 27kg - - - - 20kg

              720x410x853mm/ 3段 ツールワゴンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました