(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納庫 シャッター式 棚板あり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA955CA-11A
収納庫 シャッター式 棚板あり シュウノウコ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,666円
税込単価
26,033円

軒下、勝手口の脇などに気軽に置けるサイズです。ガーデニング用品、掃除用品、ポリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA955CA-11A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

収納庫 取扱説明書1収納庫 取扱説明書2
商品情報を表示

EA955CA-11A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
耐荷重(Kg)/段
重量
材質
内寸(W×D×H)
棚板枚数
棚板高さ調節
棚板各段階ごとの有効高さ
シャッター開口部間口(mm)
有効内寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA955CA-11A

860
570
910
30
15.8kg
本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC棚板:鋼板(メラミン焼付)
780×450×790mm
1枚(高さ調整可能な棚板付属)
3段階、各50mmずつ
[1段階]上段280mm、下段485mm・[2段階]上段330mm、下段435mm・[3段階]上段380mm、下段385mm
-
-

1個

23,666( 26,033円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軒下、勝手口の脇などに気軽に置けるサイズです。
ガーデニング用品、掃除用品、ポリタンク等の収納に最適です。
市販のダイヤル錠等が使える鍵穴(ツル径:15mm以下)が付いています。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

収納庫 シャッター式 棚板ありの型番EA955CA-11Aのページです。
型番EA955CA-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納庫 シャッター式 棚板あり

収納庫 シャッター式 棚板あり

    中量ボルトレス棚 M3型 連結型(300kg,高さ1800mm,3段)

    中量ボルトレス棚 M3型 連結型(300kg,高さ1800mm,3段)

      中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1800mm,3段)

      中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1800mm,3段)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,3段)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,3段)

          メーカー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 23,666円 17,784円 19,902円 12,439円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 保管庫 - - -
          ※注意 【お客様組立品】 - - -

          収納庫 シャッター式 棚板ありのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA955CA-12B
          EA955CA-13A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 耐荷重(Kg)/段 重量 材質 内寸(W×D×H) 棚板枚数 棚板高さ調節 棚板各段階ごとの有効高さ シャッター開口部間口
          (mm)
          有効内寸

          32,280円

          ( 35,508円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          82048515002018.7kg本体:ポリプロピレン、シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ:ステンレ、スフック:ABS樹脂、カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)745×370×1390mm2枚(可動)--705(W)×1315(H)棚板取付時:上段約305~953mm、下段:約1065~417mm108mm毎に7段階可動

          27,294円

          ( 30,023円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          61056013601518kg本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC、棚板:鋼板(メラミン焼付)500×450×1260mm1枚(高さ調整可能な棚板付属)----

          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました