(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
128,425円
税込単価
141,268円

【商品仕様】・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合がありま...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    580
  • 奥行(mm):
    620
  • 高さ(mm):
    1000
  • 重量:
    89kg
  • 材質:
    スチール
  • 引出し耐荷重:
    50kg
  • 引出し:
    100(H)mm×3個、150(H)mm×4個品
  • メーカー:
    ダイシン工業
  • 型番:
    PA-1007

(i)ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA955A-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA955A-8

1個

128,425( 141,268円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
・重量…89kg
・引出し耐荷重…50kg
・材質…スチール
・引出しラッチ付
・鍵付
・サイズ…580(W)×620(D)×1000(H)mm
・引出し…100(H)mm×3個、150(H)mm×4個
・グリーン購入法適合品
・JAN:4548745022483

(i)ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネットの型番EA955A-8のページです。
型番EA955A-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

    580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A

    580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-7A

      900x450x1030mm/ 4段 キャビネット

      900x450x1030mm/ 4段 キャビネット

        580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

        580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

          キャビネットレッグ

          キャビネットレッグ

            580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8A

            580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955AD-8A

              580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

              580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

                OS キャビネットパレット(5,6型用)

                OS キャビネットパレット(5,6型用)

                  SKV重量キャビネット用デバイダー縦

                  SKV重量キャビネット用デバイダー縦

                    580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

                    580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

                      580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)

                      580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)

                        NKLキャビネット

                        NKLキャビネット

                          SKVキャビネット用デバイダー横

                          SKVキャビネット用デバイダー横

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 大阪製罐 エスコ エスコ 大阪製罐 サカエ エスコ エスコ サカエ サカエ
                            通常価格 128,425円 166,250円 109,602円 131,637円 15,857円 191,625円 93,863円 17,332円 506円 207,375円 81,328円 45,556円 506円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 8日目   3日目   2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            最大積載量(kg/台) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) - 軽量(~500) 軽量(~500) - - 軽量(~500) 軽量(~500) - -
                            間口(mm) 580 580 900 580 - 580 580 - - 580 580 500 -
                            奥行(mm) 620 620 450 620 556 620 620 556 - 620 620 500 -
                            高さ(mm) 1000 1300 1030 1000 100 1300 700 100 - 1300 700 - -
                            重量 89kg - 68kg 89kg - - 61kg - - 124kg 56kg - -

                            580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました