(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

425x509x 784mm/3段 キャビネット(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

425x509x 784mm/3段 キャビネット(キャスター付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,133円
税込単価
21,046円

【商品仕様】・外寸法…425(W)×509(D)×784(H)mm・引出し内寸...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    425
  • 奥行(mm):
    509
  • 高さ(mm):
    784
  • 重量:
    10.3kg
  • 引出し内寸法:
    浅型:350(W)×450(D)×110(H)mm、深型:320(W)×440(D)×255(H)mm
  • 引出し耐荷重:
    浅型:約8kg/段、深型:約20kg/段(均等荷重)
  • キャスター:
    自在×4(材質:ポリプロピレン)
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 型番:
    HG-312

型番

EA954HL-4 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(W×D×H)mm重量(kg)引出し内寸法(mm)引出し耐荷重総耐荷重備考
EA954HL-4425×509×78410.3上段: 350(W)×450(D)×110(H)
中・下段: 320(W)×440(D)×255(H)
上段: 約8kg
中・下段: 約20kg
48kg鍵2本付、
キャスター : 自在×4

使用方法・使用事例

使用事例

425x509x 784mm/3段 キャビネット(キャスター付) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HL-4

1個

19,133( 21,046円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法…425(W)×509(D)×784(H)mm
・引出し内寸法…浅型:350(W)×450(D)×110(H)mm、深型:320(W)×440(D)×255(H)mm
・引出し耐荷重…浅型:約8kg/段
深型:約20kg/段(均等荷重)
・重量…10.3kg
・A4ファイルや小物の収納に最適。
・引き出しやすい金属レールを採用。
・キャスター、鍵2本付き
・JAN:4548745438208

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

425x509x 784mm/3段 キャビネット(キャスター付)の型番EA954HL-4のページです。
型番EA954HL-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

425x509x 784mm/3段 キャビネット(キャスター付)

425x509x 784mm/3段 キャビネット(キャスター付)

    425x509x 639mm/3段 キャビネット(キャスター付)

    425x509x 639mm/3段 キャビネット(キャスター付)

      425×509×645mm/2段 キャビネット(キャスター付)

      425×509×645mm/2段 キャビネット(キャスター付)

        425x509x309mm キャビネット(深型)

        425x509x309mm キャビネット(深型)

          425x509x164mm キャビネット(浅型)

          425x509x164mm キャビネット(浅型)

            軽量キャビネット WVR型 (ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ)

            軽量キャビネット WVR型 (ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ)

              キャビネット 2~4段 387×620×H

              キャビネット 2~4段 387×620×H

                ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース

                ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース

                  エスコ 2~4段 キャビネット アイボリー

                  エスコ 2~4段 キャビネット アイボリー

                    キャビネット 2~4段 455×620×H

                    キャビネット 2~4段 455×620×H

                      デバイダー VEWR型キャビネット用 DBR2

                      デバイダー VEWR型キャビネット用 DBR2

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ サカエ エスコ エスコ トラスコ中山
                        通常価格 19,133円 18,124円 15,157円 7,920円 5,376円 575円 35,586円 19,037円 35,627円 39,894円 334円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目  
                        最大積載量(kg/台) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) - 軽量(~500) - 軽量(~500) 軽量(~500) -
                        間口(mm) 425 425 425 425 425 - 387 936 387 455 -
                        奥行(mm) 509 509 509 509 509 - 620 657 620 620 -
                        高さ(mm) 784 639 645 309 164 - - 186 - - -
                        重量 10.3kg 9.1kg 7.8kg 3.98kg 2.93kg - - - - - -

                        425x509x 784mm/3段 キャビネット(キャスター付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました