(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

425x509x309mm キャビネット(深型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

425x509x309mm キャビネット(深型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,920円
税込単価
8,712円

【商品仕様】・外寸法…425(W)×509(D)×309(H)mm・引出し内寸...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    425
  • 奥行(mm):
    509
  • 高さ(mm):
    309
  • 重量:
    3.98kg
  • 材質:
    ポリプロピレン(本体)、アルミ(引き出しのリベット部)、スチール(レール部)
  • 引出し内寸法:
    320(W)×450(D)×255(H)mm
  • 引出し耐荷重:
    20kg(均等荷重)
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 型番:
    HG-301

型番

EA954HL-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HL-2

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法…425(W)×509(D)×309(H)mm
・引出し内寸法…320(W)×450(D)×255(H)mm
・引出し耐荷重…20kg(均等荷重)
・重量…3.98kg
・材質…ポリプロピレン(本体)、アルミ(引き出しのリベット部)、スチール(レール部)
・A4ファイルの収納に最適。
・引き出しやすい金属レールを採用。
・天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。
・転倒防止バンド、鍵2本付き
・JAN:4548745438185

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

425x509x309mm キャビネット(深型)の型番EA954HL-2のページです。
型番EA954HL-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

425x509x309mm キャビネット(深型)

425x509x309mm キャビネット(深型)

    425x509x164mm キャビネット(浅型)

    425x509x164mm キャビネット(浅型)

      851×486×490mmツールキャビネット

      851×486×490mmツールキャビネット

        ステンレス ミニキャビネット

        ステンレス ミニキャビネット

          パソコンキャビネット SPC-2SGY2

          パソコンキャビネット SPC-2SGY2

            軽量キャビネット SVE型

            軽量キャビネット SVE型

              中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

              中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                軽量キャビネット LVE型

                軽量キャビネット LVE型

                  660×406×489mmツールキャビネット

                  660×406×489mmツールキャビネット

                    289x510x227mm キャビネット(卓上型) EA954DC-36A

                    289x510x227mm キャビネット(卓上型) EA954DC-36A

                      NKLキャビネット

                      NKLキャビネット

                        3段 キャビネット

                        3段 キャビネット

                          重量キャビネット SKVタイプ

                          重量キャビネット SKVタイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ サカエ エスコ サカエ
                            通常価格 7,920円 5,376円 76,115円 78,613円 190,652円 68,116円 136,551円 56,819円 42,114円 18,377円 45,556円 88,159円 108,447円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能 9日目  
                            最大積載量(kg/台) 軽量(~500) 軽量(~500) - - - - 中量(501~1200) - - 軽量(~500) - 軽量(~500) -
                            間口(mm) 425 425 851 420 600 500 880 500 660 289 500 900 -
                            奥行(mm) 509 509 486 430 650 550 550 550 406 510 500 - 550
                            高さ(mm) 309 164 490 410 1610 - 600 - 489 227 - 1030 -
                            重量 3.98kg 2.93kg 55.5kg - - - - - 33.2kg 6.5kg - - -

                            425x509x309mm キャビネット(深型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました