(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,000円
税込単価
49,500円

【商品仕様】【お客様組立品】・サイズ…610×737×864~1168(H)m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 重量:
    17.7kg
  • サイズ:
    610×737×864~1168(H)mm
  • 材質:
    テーブル:木(ラミネート加工)、フレーム:スチール
  • 耐荷重:
    68kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2

型番

EA954HG-35 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HG-35

1個

45,000( 49,500円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
【お客様組立品】
・サイズ…610×737×864~1168(H)mm
・重量…17.7kg
・総耐荷重…68kg
・材質…テーブル:木(ラミネート加工)、フレーム:スチール
・JAN:4548745303483

EA954HG-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)の型番EA954HG-35のページです。
型番EA954HG-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

    591x502x921-1143mm パソコンデスク(立ち作業用)

    591x502x921-1143mm パソコンデスク(立ち作業用)

      600x700mm デスク(キャスター付)

      600x700mm デスク(キャスター付)

        デスク

        デスク

          600x480x1220-1320mm パソコンデスク

          600x480x1220-1320mm パソコンデスク

            デスク EA954HC-14シリーズ

            デスク EA954HC-14シリーズ

              550x550x 47mm プリンター台

              550x550x 47mm プリンター台

                600x600x700mm プリンターラック

                600x600x700mm プリンターラック

                  デスク ホワイト LDCシリーズ

                  デスク ホワイト LDCシリーズ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                    通常価格 45,000円 33,860円 16,650円 15,110円 19,050円 10,550円 18,778円 35,480円 39,510円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~  
                    種類 その他 その他
                    重量 17.7kg 8.6kg - - 18.3kg - - 15.0kg -
                    サイズ 610×737×864~1168(H)mm 591×502×921~1143(H)mm - - 600(W)×480(D)×1220/1320(H)mm - 550(W)×550(D)×47(H)mm 600(W)×600(D)×700(H)mm -
                    材質 テーブル:木(ラミネート加工)、フレーム:スチール テーブル:オーク材、フレーム:スチール 天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン 天板:MDF(ポリウレタン塗装)、脚部:スチール テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン 天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール スチールオフホワイト塗装仕上げ 天板:木製メラミン化粧板、支柱・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター:ナイロン -
                    耐荷重 68kg 34kg 30kg 30kg 55kg 30kg 50kg 80kg -

                    610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました