(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x286x700mm ワゴン(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600x286x700mm ワゴン(キャスター付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,550円
税込単価
31,405円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…600(W)×286(D)×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    501~700
  • 重量:
    8kg
  • サイズ:
    600(W)×286(D)×700(H)mm
  • 材質:
    スチール
  • 型番:
    ND-721
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)
  • 総耐荷重:
    40kg(天板:10kg、棚板:15kg、底板:15kg)
  • メーカー:
    ナカバヤシ
  • ※注意※:
    【お客様組立品】

型番

EA954HE-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HE-24

1個

28,550( 31,405円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…600(W)×286(D)×700(H)mm
・重量…8kg
・総耐荷重…40kg
(天板:10kg、棚板:15kg、底板:15kg)
・棚板調節可能
・材質…スチール
・JAN:4518340700581

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x286x700mm ワゴン(キャスター付)の型番EA954HE-24のページです。
型番EA954HE-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x286x700mm ワゴン(キャスター付)

600x286x700mm ワゴン(キャスター付)

    ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AW

    ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AW

      U型壁面書庫(オープン)

      U型壁面書庫(オープン)

        U型壁面書庫(スライドボード仕様)

        U型壁面書庫(スライドボード仕様)

          ナイキ オープン書庫 CWS-0811N-W

          ナイキ オープン書庫 CWS-0811N-W

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-10K

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V845-10K

              メーカー エスコ ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ ダイシン
              通常価格 28,550円 71,100円 32,010円 44,898円 39,771円 43,641円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   8日目   18日目   5日目  
              商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体
              間口(mm) 501~700 - 701~ - - -
              重量 8kg - - - - -
              サイズ 600(W)×286(D)×700(H)mm - - - - -
              材質 スチール - - - - -

              600x286x700mm ワゴン(キャスター付)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました