(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

750x500x1195mm パソコンデスク

750x500x1195mm パソコンデスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
22,680円
税込単価
24,948円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・材質…テーブル・棚板:MDF(PVC...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 重量:
    18.5kg
  • サイズ:
    750(W)×500(D)×1195/1295(H)mm
  • 材質:
    テーブル・棚板:MDF(PVC貼り)、支柱:スチール、キャスター:ナイロン
  • 耐荷重:
    60kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • メーカー:
    ナカバヤシ
  • メーカー型番:
    PRS-601

型番

EA954HC-47 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-47

1個

22,680( 24,948円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・材質…テーブル・棚板:MDF(PVC貼り)、
支柱:スチール
・総耐荷重…60kg
・サイズ…750(W)×500(D)×1195/1295(H)mm
・重量…18.5kg
・丈夫なフレームを採用したワイドタイプのパソコンラック
・スライド式キーボードテーブル付
・JAN:4548745634044

EA954HC-47で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

750x500x1195mm パソコンデスクの型番EA954HC-47のページです。
型番EA954HC-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

750x500x1195mm パソコンデスク

750x500x1195mm パソコンデスク

    600x480x1220-1320mm パソコンデスク

    600x480x1220-1320mm パソコンデスク

      500x276x600mm ワゴン

      500x276x600mm ワゴン

        600x700mm デスク(キャスター付)

        600x700mm デスク(キャスター付)

          550x350x580mm 机上パソコン台

          550x350x580mm 机上パソコン台

            631×510×1073mm パソコンデスク

            631×510×1073mm パソコンデスク

              平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

              平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

                脇デスク 間口(mm) 400

                脇デスク 間口(mm) 400

                  デスク EA954HC-14シリーズ

                  デスク EA954HC-14シリーズ

                    591x502x921-1143mm パソコンデスク(立ち作業用)

                    591x502x921-1143mm パソコンデスク(立ち作業用)

                      両袖デスク XED

                      両袖デスク XED

                        チェアー付折りたたみデスク

                        チェアー付折りたたみデスク

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トヨスチール ナイキ エスコ エスコ ナイキ エスコ
                          通常価格 22,680円 19,050円 11,420円 16,650円 7,990円 49,220円 45,468円 42,246円 10,550円 33,860円 88,623円 10,830円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                          種類 - 両袖 その他
                          重量 18.5kg 18.3kg 5.2kg - - 18.5kg - - - 8.6kg - デスク:7.5kg、チェアー:2.5kg
                          サイズ 750(W)×500(D)×1195/1295(H)mm 600(W)×480(D)×1220/1320(H)mm 500(W)×276(D)×600(H)mm - - 631(W)×510(D)×1073(H)mm - - - 591×502×921~1143(H)mm - デスク:800(W)×500(D)×710(H)mm、チェアー:360(W)×410(D)×675(H)mm
                          材質 テーブル・棚板:MDF(PVC貼り)、支柱:スチール、キャスター:ナイロン テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン フレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)、キャスター:ナイロン 天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン - テーブル:樹脂、支柱:スチールキャスター:ゴム - - 天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール テーブル:オーク材、フレーム:スチール - 天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール
                          耐荷重 60kg 55kg 30kg(棚板1枚あたり15kg) 30kg - 100kg - - 30kg 34kg - -

                          750x500x1195mm パソコンデスクのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          24インチモニターPCのラック
                          評価 4.0満足度:4.02019/06/30
                          幅が750mmと広いので、かなり大きなモニターも収納できます。組み立て式でしたが、約20分で完成しました。キーボードテーブルをビスで固定する際、小さいビスで固い板を締めるのにやや力が必要でした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました