(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

631×510×1073mm パソコンデスク

631×510×1073mm パソコンデスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
49,220円
税込単価
54,142円

【商品仕様】・サイズ…631(W)×510(D)×1073(H)mm・重量…1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 重量:
    18.5kg
  • サイズ:
    631(W)×510(D)×1073(H)mm
  • 材質:
    テーブル:樹脂、支柱:スチールキャスター:ゴム
  • 耐荷重:
    100kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • メーカー型番:
    RAC-317NK

型番

EA954HC-300 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-300

1個

49,220( 54,142円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…631(W)×510(D)×1073(H)mm
・重量…18.5kg
・材質…テーブル:樹脂、支柱:スチール
・総耐荷重…100kg
・スライド式キーボードテーブルは立った状態で使いやすい944mmです
・移動が楽に行えるΦ75mmの大型キャスター付
・中棚調節可能
・JAN:4548745489231

EA954HC-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

631×510×1073mm パソコンデスクの型番EA954HC-300のページです。
型番EA954HC-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

631×510×1073mm パソコンデスク

631×510×1073mm パソコンデスク

    600x700mm デスク(キャスター付)

    600x700mm デスク(キャスター付)

      750x500x1195mm パソコンデスク

      750x500x1195mm パソコンデスク

        600x480x1220-1320mm パソコンデスク

        600x480x1220-1320mm パソコンデスク

          両袖デスク

          両袖デスク

            500x276x600mm ワゴン

            500x276x600mm ワゴン

              550x350x580mm 机上パソコン台

              550x350x580mm 机上パソコン台

                組立式 片袖デスク

                組立式 片袖デスク

                  平デスク NEDシリーズ

                  平デスク NEDシリーズ

                    591x502x921-1143mm パソコンデスク(立ち作業用)

                    591x502x921-1143mm パソコンデスク(立ち作業用)

                      600x600x700mm プリンターラック

                      600x600x700mm プリンターラック

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ナイキ エスコ エスコ ナイキ ナイキ エスコ エスコ
                        通常価格 49,220円 16,650円 22,680円 19,050円 78,730円 11,420円 7,990円 56,102円 39,986円 33,860円 35,480円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        種類 - - - - その他
                        重量 18.5kg - 18.5kg 18.3kg - 5.2kg - - - 8.6kg 15.0kg
                        サイズ 631(W)×510(D)×1073(H)mm - 750(W)×500(D)×1195/1295(H)mm 600(W)×480(D)×1220/1320(H)mm - 500(W)×276(D)×600(H)mm - - - 591×502×921~1143(H)mm 600(W)×600(D)×700(H)mm
                        材質 テーブル:樹脂、支柱:スチールキャスター:ゴム 天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン テーブル・棚板:MDF(PVC貼り)、支柱:スチール、キャスター:ナイロン テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン - フレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)、キャスター:ナイロン - - - テーブル:オーク材、フレーム:スチール 天板:木製メラミン化粧板、支柱・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター:ナイロン
                        耐荷重 100kg 30kg 60kg 55kg - 30kg(棚板1枚あたり15kg) - - - 34kg 80kg

                        631×510×1073mm パソコンデスクのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        現場での日報などを記入する机として使用
                        評価 5.0満足度:5.02018/12/17
                        パソコンデスクとしては使用してないですが
                        ステンディングで日報等を記入する机をさがしていて
                        値段も手頃でなおかつ頑丈で組み立ても簡単でした
                        とても重宝しています

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました