(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デスク EA954HC-14シリーズ

デスク EA954HC-14シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,550円 ~ 17,200円
税込価格
11,605円 ~ 18,920円

【特長】・EA954HC-83、EA954HC-84等のワゴンを組み合わせてお...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
    天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール
  • 耐荷重:
    30kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
本体重量
総重量(梱包重量)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
800(W)×450(D)×700(H)mm
7.5kg
8.3kg

1個

10,550( 11,605円 )

1日目

一部当日出荷可能

1000(W)×450(D)×700(H)mm
9.8kg
11.0kg

1個

12,830( 14,113円 )

1日目

一部当日出荷可能

1200(W)×450(D)×700(H)mm
10.9kg
12.4kg

1個

14,920( 16,412円 )

1日目

一部当日出荷可能

900(W)×600(D)×700(H)mm
10.7kg
12.2kg

1個

13,300( 14,630円 )

1日目

一部当日出荷可能

1200(W)×600(D)×700(H)mm
13.5kg
16.0kg

1個

17,200( 18,920円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA954HC-83、EA954HC-84等のワゴンを組み合わせてお使い頂けます
・シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デスク EA954HC-14シリーズ

デスク EA954HC-14シリーズ

    マイデスク ナチュラル木目

    マイデスク ナチュラル木目

      ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

      ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

        600x600x700mm プリンターラック

        600x600x700mm プリンターラック

          ワーキングデスク GZWDシリーズ

          ワーキングデスク GZWDシリーズ

            500x276x600mm ワゴン

            500x276x600mm ワゴン

              600x480x1220-1320mm パソコンデスク

              600x480x1220-1320mm パソコンデスク

                メーカー エスコ ナカバヤシ アズワン エスコ アズワン エスコ エスコ
                通常価格 10,550円 11,830円 30,377円 35,480円 17,215円 11,420円 19,050円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   10日目   1日目   当日出荷可能 10日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                種類 - その他
                材質 天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール - - 天板:木製メラミン化粧板、支柱・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター:ナイロン - フレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)、キャスター:ナイロン テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン
                耐荷重 30kg - - 80kg - 30kg(棚板1枚あたり15kg) 55kg
                ※注意 【お客様組立品】 - - 【お客様組立品】 - 【お客様組立品】 【お客様組立品】

                デスク EA954HC-14シリーズのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                梱包作業
                評価 4.0満足度:4.02023/06/28
                梱包作業用の机として使用しました。
                頑丈で長年使用できています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました