(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900x450x1030mm/ 4段 キャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

900x450x1030mm/ 4段 キャビネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
109,602円
税込単価
120,562円

【商品仕様】・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合がありま...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    1030
  • 重量:
    68kg
  • 材質:
    スチール
  • 耐荷重:
    50kg/段
  • 内寸法(W×D×H):
    823×402×218.5mm(最上段のみ(H)222.5mm)
  • メーカー:
    ダイシン工業
  • 型番:
    V945-411D

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA954DJ-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954DJ-36

1個

109,602( 120,562円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
・下置専用
・耐荷重…50kg/段
・重量…68kg
・鍵2本付
・仕切板付
・専用ベースが必要です。(EA954DJ-100/別売)
・外寸法(W×D×H)…900×450×1030mm
・内寸法(W×D×H)…823×402×218.5mm
(最上段のみ(H)222.5mm)
・グリーン購入適合品
・JAN:4548745023190

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x450x1030mm/ 4段 キャビネットの型番EA954DJ-36のページです。
型番EA954DJ-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900x450x1030mm/ 4段 キャビネット

900x450x1030mm/ 4段 キャビネット

    3段 キャビネット

    3段 キャビネット

      3列・12段 キャビネット(トレー型)

      3列・12段 キャビネット(トレー型)

        900x450x1030mm/3列・24段 キャビネット(トレー型)

        900x450x1030mm/3列・24段 キャビネット(トレー型)

          580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

          580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

            エスコ 2~4段 キャビネット アイボリー

            エスコ 2~4段 キャビネット アイボリー

              900x400x1030mm/3列・18段 キャビネット(トレー型)

              900x400x1030mm/3列・18段 キャビネット(トレー型)

                重量キャビネット DX型 用 オプション

                重量キャビネット DX型 用 オプション

                  OS キャスター(6型用)

                  OS キャスター(6型用)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 大阪製罐 大阪製罐
                    通常価格 109,602円 88,159円 95,956円 140,002円 128,425円 35,627円 128,668円 37,789円 20,650円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   8日目  
                    最大積載量(kg/台) 軽量(~500) 軽量(~500) - - 軽量(~500) 軽量(~500) - 中量(501~1200) -
                    間口(mm) 900 900 900 900 580 387 900 817 698
                    奥行(mm) 450 - - 450 620 620 400 563 563
                    高さ(mm) 1030 1030 1030 1030 1000 - 1030 146 132
                    重量 68kg - - 58.5kg 89kg - 50.3kg - -

                    900x450x1030mm/ 4段 キャビネットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました