(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納庫(両開き・2060mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納庫(両開き・2060mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
93,160円 ~ 105,040円
税込価格
102,476円 ~ 115,544円

・専用ベース(EA954DH-100,EA954DJ-100,EA954DK-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    2060
  • 詳細1:
    下置専用
  • 詳細2:
    棚板5枚、鍵2本付
  • 詳細3:
    両開き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番タイプカラー耐荷重外寸法
(W×D×H)mm
内寸法
(W×D×H)mm
重量(kg)備考
EA954DH-51下置専用ホワイト43kg/段900×400×2,060865×366×2,01361.0棚板5枚、鍵2本付
EA954DJ-51下置専用ホワイト50kg/段900×450×2,060865×416×2,01364.1棚板5枚、鍵2本付
EA954DK-51下置専用ホワイト56kg/段900×500×2,060865×466×2,01368.5棚板5枚、鍵2本付

専用ベースが必要です。(別売)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
耐荷重(Kg)/段
重量
内寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
43
61kg
865(W)×366(D)×2013(H)mm

1個

93,160( 102,476円 )

2日目

一部当日出荷可能

450
50
64.1kg
865(W)×416(D)×2013(H)mm

1個

95,907( 105,498円 )

2日目

一部当日出荷可能

500
56
68.5kg
865(W)×466(D)×2013(H)mm

1個

105,040( 115,544円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・専用ベース(EA954DH-100,EA954DJ-100,EA954DK-100)が必要です。(別売)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納庫(両開き・2060mm)

収納庫(両開き・2060mm)

    エスコ 収納庫(両開き)

    エスコ 収納庫(両開き)

      書庫(片開き型)・下置き用ベース

      書庫(片開き型)・下置き用ベース

        タクボ グランプレステージジャンプ95BTCB

        タクボ グランプレステージジャンプ95BTCB

          タクボ グランプレステージジャンプ115BFCB

          タクボ グランプレステージジャンプ115BFCB

            収納庫(オープン型)

            収納庫(オープン型)

              収納庫(両開き)1030mm

              収納庫(両開き)1030mm

                メーカー エスコ エスコ エスコ タクボ タクボ エスコ エスコ
                通常価格 93,160円 73,996円 10,047円 58,093円 61,129円 60,560円 47,910円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 15日目   11日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 保管庫 保管庫 - - - 保管庫 保管庫
                間口(mm) 900 900 - - - 900 900
                高さ(mm) 2060 1720 - - - 1720 1030
                詳細1 下置専用 下置専用 - - - 下置専用 上置専用
                詳細2 棚板5枚、鍵2本付 棚板4枚、鍵2本付 - - - 棚板4枚付 棚板2枚、鍵2本付

                収納庫(両開き・2060mm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました