(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900x476x 60mm  下置き用ベース(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,843円
税込単価
36,127円

【商品仕様】・材質…ステンレスSUS304・サイズ…900×476×60(H)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫パーツ
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    5.1kg
  • サイズ:
    900×476×60(H)mm
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • メーカー型番:
    SS-B1
  • メーカー:
    ダイシン工業

型番

EA954DG-9 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954DG-9

1個

32,843( 36,127円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレスSUS304
・サイズ…900×476×60(H)mm
・耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製
・EA954DG-5、-6、-8、-12用ベース
・下置専用ベース
・アジャスター付
・重量…5.1kg
・JAN:4518340242319

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)の型番EA954DG-9のページです。
型番EA954DG-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900x476x 60mm  下置き用ベース(ステンレス製)

900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)

    パンチング保管庫用棚板

    パンチング保管庫用棚板

      収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

      収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

        ステンレス保管庫 二段式ベース付 VG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 二段式ベース付 VG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

          保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズ

          保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズ

            ステンレス保管庫 VG-9060

            ステンレス保管庫 VG-9060

              ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

              ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

                メーカー エスコ サカエ エスコ シンコー アズワン ケニス シンコー
                通常価格 32,843円 10,800円 145,112円 125,125円 86,478円 214,631円 140,969円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   当日出荷可能 5日目   9日目   8日目   5日目  
                商品タイプ 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫
                その他 オプション オプション - - - - -
                重量 5.1kg - 45.5kg - - - -
                サイズ 900×476×60(H)mm - - - - - -
                材質 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 - - - -

                900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました