(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
145,112円
税込単価
159,623円

【商品仕様】・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合がありま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    900
  • 均等積載量(Kg)/段:
    50
  • 重量:
    45.5kg
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 仕様:
    ヘアーライン仕上げ
  • 内寸法:
    865×467×837(H)mm
  • 棚板ピッチ:
    26mm移動可
  • メーカー型番:
    SS-09S
  • メーカー:
    ダイシン工業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA954DG-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954DG-7

1個

145,112( 159,623円 )

6日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
・ラッチ機構
・棚板2枚付、鍵付
・引戸型上下兼用
・材質…ステンレスSUS304
・サイズ…外寸:900×500×900(H)mm内寸:865×467×837(H)mm
・重量…45.5kg
・耐荷重…50kg(均等荷重)
・耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製収納庫
・下置使用時にはベースが必要です。
ベース別売(EA954DG-9)
・単品でもユニットでも組合せ自在
・JAN:4518340242265

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7の型番EA954DG-7のページです。
型番EA954DG-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

    パンチング保管庫用棚板

    パンチング保管庫用棚板

      収納庫(オープン型)

      収納庫(オープン型)

        ステンレス保管庫 VG-9060

        ステンレス保管庫 VG-9060

          エスコ 収納庫(両開き)

          エスコ 収納庫(両開き)

            ステンレス保管庫用追加棚板

            ステンレス保管庫用追加棚板

              ステンレス保管庫 奥行600mm

              ステンレス保管庫 奥行600mm

                900x476x 60mm  下置き用ベース(ステンレス製)

                900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)

                  ステンレス収納庫(H1800タイプ)

                  ステンレス収納庫(H1800タイプ)

                    ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                    ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                      ステンレス両開き保管庫

                      ステンレス両開き保管庫

                        メーカー エスコ サカエ エスコ ケニス エスコ トラスコ中山 東製作所 エスコ トラスコ中山 サカエ ケニス
                        通常価格 145,112円 10,800円 60,560円 214,631円 73,996円 8,547円 160,417円 32,843円 280,098円 10,647円 360,358円
                        通常出荷日 6日目   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 14日目   3日目   7日目  
                        商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 -
                        間口(mm) 900 - 900 - 900 874 - - 900 - -
                        奥行(mm) 500 570 - - - - 600 - 500 - -
                        高さ(mm) 900 35 1720 - 1720 17.5 800 - 1800 25 -
                        均等積載量(Kg)/段 50 - - - - - - - 50 80 -

                        収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました