(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.95 ナイロンメッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.95 ナイロンメッシュ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,100円
税込単価
17,710円

ナイロン100%で耐久性・耐薬品性・耐熱性などがある万能なシートです。幅は95...

詳細情報を確認する

  • 商品詳細種別:
    0.95 ナイロンメッシュ

型番

EA952AF-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
幅×長さ(m)
目合(mm)
材質
長さ
重量
色詳細
目合
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AF-12

養生シート
ロールタイプ
ホワイト
0.95×10
1
ナイロン100%
-
-
約1600g
-
-

1個

16,100( 17,710円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロン100%で耐久性・耐薬品性・耐熱性などがある万能なシートです。
幅は950mmです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.95 ナイロンメッシュの型番EA952AF-12のページです。
型番EA952AF-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.95 ナイロンメッシュ

0.95 ナイロンメッシュ

    0.92 ナイロンメッシュ

    0.92 ナイロンメッシュ

      0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)

      0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)

        ホームネット

        ホームネット

          養生ネット

          養生ネット

            12mm目 アイデアネット

            12mm目 アイデアネット

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 10,440円 6,960円 4,070円 2,400円 6,300円 3,660円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品詳細種別 0.95 ナイロンメッシュ 0.92 ナイロンメッシュ 0.92 ナイロンメッシュ ホームネット 養生ネット 12mm目 アイデアネット

              0.95 ナイロンメッシュのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA952AF-1
              EA952AF-2
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 形状 幅×長さ
              (m)
              目合
              (mm)
              材質 長さ 重量 色詳細 目合

              10,440円

              ( 11,484円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              養生シートロールタイプブラック0.95×51ナイロン100%--約800g--

              21,500円

              ( 23,650円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              養生シートロールタイプブラック0.95×101ナイロン100%--約1600g--

              防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました