(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生ネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA952AD-61
養生ネット 5.0X 5.0M ヨウジョウネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,300円
税込単価
6,930円

【特長】・ポリエチレンのため防水性、耐寒性、耐油性などがあり使い勝手が良いです...

詳細情報を確認する

型番

EA952AD-61 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

養生ネット 製品特長01
  • 材質:ポリエチレン
  • サイズ:EA952AD-61/5×5m、EA952AD-62/5×10m
  • 目合:30mm
 
商品情報を表示

EA952AD-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-61

5×5
約1.8kg

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンのため防水性、耐寒性、耐油性などがあり使い勝手が良いです。
・目合:30mm、ネット線径:φ2mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生ネットの型番EA952AD-61のページです。
型番EA952AD-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生ネット

養生ネット

    遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

    遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

      防風ネット EA952ADシリーズ

      防風ネット EA952ADシリーズ

        1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

        1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

          2×4m/2×8m 鳥よけネット

          2×4m/2×8m 鳥よけネット

            遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

            遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

              0.92 ナイロンメッシュ

              0.92 ナイロンメッシュ

                遮光ネット(ブラック)

                遮光ネット(ブラック)

                  1mm目 防虫ネット

                  1mm目 防虫ネット

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 6,300円 5,010円 1,590円 4,530円 2,060円 3,430円 6,960円 2,410円 2,380円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット 防護ネット
                    形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ -
                    グリーン ホワイト ブルー - ホワイト シルバー - ブラック -
                    目合(mm) 30 - 約4 約0.6 16 - - - 約1
                    材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA952AD-62
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    幅×長さ
                    (m)
                    重量

                    12,090円

                    ( 13,299円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    5×10約3kg

                    防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました