(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

540x150mm 鳥よけガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

540x150mm 鳥よけガード

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,190円
税込単価
3,509円

【商品仕様】・サイズ…540(W)×150(D)×120(H)mm・針の長さ…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ポリエチレン
  • サイズ:
    540(W)×150(D)×120(H)mm
  • 商品詳細種別:
    鳥よけガード
  • 重量:
    413g
  • 針の長さ:
    120mm

型番

EA952AD-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-27

1個

3,190( 3,509円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…540(W)×150(D)×120(H)mm
・針の長さ…120mm
・重量…413g
・材質…ポリエチレン
・フン害など鳥害の起きる場所に設置すれば柔らかな樹脂製のトゲで鳥を傷つけることなく追い払うことができます。
・タテ・ヨコ、連結自在で設置場所に応じたサイズに調整できます。
・はさみで簡単にカットでき、お好きなサイズでご使用いただけます。
・JAN:4548745753509

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

540x150mm 鳥よけガードの型番EA952AD-27のページです。
型番EA952AD-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

540x150mm 鳥よけガード

540x150mm 鳥よけガード

    ハトよけネット(シルバーグレー)

    ハトよけネット(シルバーグレー)

      100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)

      100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)

        φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

        φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

          アニマルネット(鳥よけネット)

          アニマルネット(鳥よけネット)

            “防草アグリシート”

            “防草アグリシート”

              “護美ガードネット”

              “護美ガードネット”

                遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

                遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

                  0.92 ナイロンメッシュ

                  0.92 ナイロンメッシュ

                    遮光ネット(ブラック)

                    遮光ネット(ブラック)

                      両端が絞れるストッパー付防虫ネット

                      両端が絞れるストッパー付防虫ネット

                        三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)

                        三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)

                          1mm目 防虫ネット

                          1mm目 防虫ネット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 日本ワイドクロス 日本ワイドクロス 日本ワイドクロス エスコ エスコ エスコ ダイオ化成 三陽金属 エスコ
                            通常価格 3,190円 1,790円 3,190円 1,650円 3,660円 5,086円 3,671円 3,430円 6,960円 2,410円 1,258円 3,745円 2,380円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 防護ネット その他 - 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット - - 防護ネット
                            ブラック グレー ブラック - グリーン - - シルバー - ブラック 透明 - -
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン(ロープ) - - - ポリエチレン - ポリエチレン - - ポリエチレン
                            サイズ 540(W)×150(D)×120(H)mm - 100×500×60(H)mm - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 鳥よけガード ハトよけネット(シルバーブルー) 鳥避けとげとげ ネット用ジョイントセット - - - 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光) 0.92 ナイロンメッシュ 遮光ネット(ブラック) - - 1mm目 防虫ネット

                            540x150mm 鳥よけガードのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            事務所バルコニー
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            事務所バルコニーの鳥対策に設置しました。
                            設置は簡単なのでおすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました