(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鳥よけガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鳥よけガード

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,681円
税込単価
1,849円

【商品仕様】・材質…本体:ポリカーボネート、落下防止ベルト:ナイロン、テグス取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    本体:ポリカーボネート、落下防止ベルト:ナイロン、テグス取付具:ABS、スプリング:ステンレス
  • 商品詳細種別:
    鳥よけガード
  • 重量:
    約136g
  • セット内容:
    本体×2個、落下防止ベルト×2本、10mテグス×1本、テグス取付具×4個、スプリング×2個

型番

EA952AD-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-25

1個

1,681( 1,849円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:ポリカーボネート、落下防止ベルト:ナイロン、テグス取付具:ABS、スプリング:ステンレス
・セット内容…本体×2個、落下防止ベルト×2本、10mテグス×1本、テグス取付具×4個、スプリング×2個
・重量…約136g
・ベランダの手すりにテグスを張って、鳥の侵入防止・鳥害対策に
・鳥を傷つけずに追い払います。
・フックを外せば布団も干せます。
・JAN:4548745550863

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鳥よけガードの型番EA952AD-25のページです。
型番EA952AD-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鳥よけガード

鳥よけガード

    100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)

    100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)

      三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)

      三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)

        φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

        φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

          タキロン トリカルネット N-3

          タキロン トリカルネット N-3

            540x150mm 鳥よけガード

            540x150mm 鳥よけガード

              ハトよけネット(シルバーグレー)

              ハトよけネット(シルバーグレー)

                タキロン トリカルネット N-2

                タキロン トリカルネット N-2

                  0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)

                  0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)

                    防草シート シルバーグレー

                    防草シート シルバーグレー

                      0.92 ナイロンメッシュ

                      0.92 ナイロンメッシュ

                        アニマルネット(鳥よけネット)

                        アニマルネット(鳥よけネット)

                          “防草アグリシート”

                          “防草アグリシート”

                            メーカー エスコ エスコ 三陽金属 エスコ タキロンシーアイ エスコ エスコ タキロンシーアイ エスコ 日本ワイドクロス エスコ 日本ワイドクロス 日本ワイドクロス
                            通常価格 1,681円 3,190円 3,745円 1,650円 21,600円 3,190円 1,790円 26,075円 4,070円 11,630円 6,960円 3,660円 5,086円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 - - - その他 防護ネット - 養生シート 防護ネット - 防護ネット 防護ネット
                            ブラック ブラック - - - ブラック グレー - - グレー - グリーン -
                            材質 本体:ポリカーボネート、落下防止ベルト:ナイロン、テグス取付具:ABS、スプリング:ステンレス ポリエチレン - ポリエチレン(ロープ) - ポリエチレン ポリエチレン - ナイロン100% - - - -
                            商品詳細種別 鳥よけガード 鳥避けとげとげ - ネット用ジョイントセット - 鳥よけガード ハトよけネット(シルバーブルー) - 0.92 ナイロンメッシュ - 0.92 ナイロンメッシュ - -
                            重量 約136g - - - - 413g - - - - - - -

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました