(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,190円
税込単価
3,509円

【商品仕様】・トゲ(ポリ製)で鳥を止まらせません。・材質…ポリエチレン・連結自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ポリエチレン
  • サイズ:
    100×500×60(H)mm
  • 商品詳細種別:
    鳥避けとげとげ
  • 入数:
    2枚
  • 型番:
    EG-14
  • メーカー:
    ミツギロン
  • 商品名:
    とりパス

型番

EA952AD-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-22

1パック

2個入り

3,190( 3,509円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トゲ(ポリ製)で鳥を止まらせません。
・材質…ポリエチレン
・連結自在
・サイズ…100×500×60(H)mm
・入数…2枚
・JAN:4518340610347

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)の型番EA952AD-22のページです。
型番EA952AD-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)

100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)

    ホームネット

    ホームネット

      1.0x50.0m フェンスネット(粗目)

      1.0x50.0m フェンスネット(粗目)

        2×4m/2×8m 鳥よけネット

        2×4m/2×8m 鳥よけネット

          540x150mm 鳥よけガード

          540x150mm 鳥よけガード

            ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10m

            ユニット 紅白ネット ポリエチレン 寸法:1×10m

              900x540mmカラスよけネット(折畳式)

              900x540mmカラスよけネット(折畳式)

                1.0x50.0m フェンスネット(細目)

                1.0x50.0m フェンスネット(細目)

                  養生ネット

                  養生ネット

                    2.0x 50m 鳥よけネット

                    2.0x 50m 鳥よけネット

                      “護美ガードネット”

                      “護美ガードネット”

                        三陽金属 石飛ガード

                        三陽金属 石飛ガード

                          0.92 ナイロンメッシュ

                          0.92 ナイロンメッシュ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ エスコ エスコ 日本ワイドクロス 三陽金属 エスコ
                            通常価格 3,190円 2,400円 16,990円 2,060円 3,190円 11,511円 11,710円 21,990円 6,300円 19,993円 3,671円 13,071円 6,960円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 防護ネット 防護ネット 防護ネット その他 - 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット -
                            ブラック グリーン オレンジ ホワイト ブラック - イエロー オレンジ グリーン ホワイト - グレー -
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリプロピレン(耐候材入り) ポリエチレン ポリエチレン - ネット:ポリエチレン、フレーム:スチール 耐候性ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - -
                            サイズ 100×500×60(H)mm - - - 540(W)×150(D)×120(H)mm - - - - - - - -
                            商品詳細種別 鳥避けとげとげ ホームネット - 鳥よけネット 鳥よけガード - - - 養生ネット - - - 0.92 ナイロンメッシュ

                            100x500mm 鳥避けとげとげ(2枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました