(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホームネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA952AD-2L
ホームネット 1.0X 30M ホームネット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,100円
税込単価
27,610円

ポリエチレン製の頑丈なホームネットです。目合は約25mとなっています。

詳細情報を確認する

型番

EA952AD-2L 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA952AD-2L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-2L

1×30
6.1kg

1個

25,100( 27,610円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製の頑丈なホームネットです。
目合は約25mとなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームネットの型番EA952AD-2Lのページです。
型番EA952AD-2Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホームネット

ホームネット

    0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)

    0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)

      養生ネット

      養生ネット

        0.95 ナイロンメッシュ

        0.95 ナイロンメッシュ

          12mm目 アイデアネット

          12mm目 アイデアネット

            0.92 ナイロンメッシュ

            0.92 ナイロンメッシュ

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,400円 4,070円 6,300円 10,440円 3,660円 6,960円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 防護ネット 養生シート 防護ネット - 防護ネット -
              形状 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ -
              グリーン - グリーン - - -
              目合(mm) 約25 2 30 - 約12 -
              材質 ポリエチレン ナイロン100% ポリエチレン - ポリエチレン -

              この商品のバリエーション

              型番
              EA952AD-2
              EA952AD-20L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              幅×長さ
              (m)
              重量

              2,400円

              ( 2,640円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              1×2500g

              44,930円

              ( 49,423円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              2×3012.2kg

              防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました