(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雪・防砂ネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA952AD-174
防雪・防砂ネット 3.6X5.4M ボウセツ ボウサネット(ブルー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,520円
税込単価
14,872円

【特長】・防風・防砂・防雪などに・防雪用途で降雪地帯での冬の定番です・カーポー...

詳細情報を確認する

型番

EA952AD-174 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA952AD-174 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-174

ブルー
3.6×5.4
3.25kg

1個

13,520( 14,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防風・防砂・防雪などに
・防雪用途で降雪地帯での冬の定番です
・カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに
・周囲補強テープ加工
・ネットに約45cmピッチハトメ加工がしてあります
・ラッセル織

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雪・防砂ネットの型番EA952AD-174のページです。
型番EA952AD-174に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雪・防砂ネット

防雪・防砂ネット

    防草シート グリーン

    防草シート グリーン

      からすネット(イエロー)

      からすネット(イエロー)

        荷押えネット(目合110mm)

        荷押えネット(目合110mm)

          防風ネット

          防風ネット

            2.0x3.0m からすネット(ブルー)

            2.0x3.0m からすネット(ブルー)

              からすネット(ブルー)

              からすネット(ブルー)

                “防虫サンサンネット”

                “防虫サンサンネット”

                  防風ネット EA952ADシリーズ

                  防風ネット EA952ADシリーズ

                    防草シート シルバーグレー

                    防草シート シルバーグレー

                      強力防草シート

                      強力防草シート

                        メーカー エスコ 日本ワイドクロス エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ 日本ワイドクロス エスコ 日本ワイドクロス 日本ワイドクロス
                        通常価格 5,650円 21,478円 5,640円 14,508円 2,150円 4,730円 6,360円 3,060円 1,590円 11,630円 36,679円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                        商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                        形状 折りたたみタイプ ロールタイプ シートタイプ - 折りたたみタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                        目合(mm) 約1 - 4 110 約4 4 4 1 約4 - -
                        材質 ポリエチレン - ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - -
                        商品詳細種別 防雪・防砂ネット - からすネット(イエロー) - 防風ネット - からすネット(ブルー) - 防風ネット - -

                        防雪・防砂ネットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA952AD-171
                        EA952AD-172
                        EA952AD-173
                        EA952AD-176
                        EA952AD-177
                        EA952AD-178
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        幅×長さ
                        (m)
                        重量

                        5,650円

                        ( 6,215円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        ブルー1.8×3.61.2kg

                        7,840円

                        ( 8,624円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        ブルー1.8×5.41.75kg

                        13,520円

                        ( 14,872円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        ブルー1.8×103.3kg

                        5,650円

                        ( 6,215円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        グリーン1.8×3.61.2kg

                        7,840円

                        ( 8,624円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        グリーン1.8×5.41.75kg

                        13,520円

                        ( 14,872円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        グリーン1.8×103.3kg

                        防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました