(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防風ネット EA952ADシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA952AD-166
防風ネット EA952ADシリーズ 2.0X10M ボウフウネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,230円
税込単価
5,753円

【特長】・防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに・適度な網目が強風を和らげ、風が...

詳細情報を確認する

型番

EA952AD-166 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA952AD-166 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-166

2×10
1.5kg

1個

5,230( 5,753円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
・適度な網目が強風を和らげ、風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのを防げます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防風ネット EA952ADシリーズの型番EA952AD-166のページです。
型番EA952AD-166に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防風ネット EA952ADシリーズ

防風ネット EA952ADシリーズ

    1mm目 防虫ネット

    1mm目 防虫ネット

      からすネット(イエロー)

      からすネット(イエロー)

        防風ネット

        防風ネット

          12mm目 アイデアネット

          12mm目 アイデアネット

            2.0x3.0m からすネット(ブルー)

            2.0x3.0m からすネット(ブルー)

              遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

              遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

                からすネット(ブルー)

                からすネット(ブルー)

                  “護美ガードネット”

                  “護美ガードネット”

                    25mm目 アイデアネット

                    25mm目 アイデアネット

                      1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

                      1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

                        からすネット

                        からすネット

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日本ワイドクロス エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,590円 2,380円 5,640円 2,150円 3,660円 4,730円 3,430円 6,360円 3,671円 4,180円 4,530円 6,007円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                          形状 折りたたみタイプ - シートタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ - 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ
                          ブルー - イエロー ブルー - ブルー シルバー ブルー - - - イエロー
                          目合(mm) 約4 約1 4 約4 約12 4 - 4 - 25 約0.6 4
                          材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

                          防風ネット EA952ADシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA952AD-161
                          EA952AD-162
                          EA952AD-165
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          幅×長さ
                          (m)
                          重量

                          1,590円

                          ( 1,749円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          1×5400g

                          2,820円

                          ( 3,102円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          1×10760g

                          3,070円

                          ( 3,377円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          2×5730g

                          防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました