(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

からすネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA952AD-16
からすネット 2.0X3.0M カラスネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,007円
税込単価
6,608円

・唐辛子由来の辛味成分、カプサイシンがカラスの味覚を刺激します。

詳細情報を確認する

型番

EA952AD-16 解除

Loading...

図面

EA952AD-16

からすネット EA952AD-16図面

EA952AD-17

からすネット EA952AD-17図面
商品情報を表示

EA952AD-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-16

2×3
約1kg

1個

6,007( 6,608円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・唐辛子由来の辛味成分、カプサイシンがカラスの味覚を刺激します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

からすネットの型番EA952AD-16のページです。
型番EA952AD-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

からすネット

からすネット

    防風ネット EA952ADシリーズ

    防風ネット EA952ADシリーズ

      ホームネット

      ホームネット

        養生ネット

        養生ネット

          1.0x50.0m フェンスネット(細目)

          1.0x50.0m フェンスネット(細目)

            ゴミ被せネット

            ゴミ被せネット

              防風ネット

              防風ネット

                1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

                1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

                  遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

                  遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

                    900x540mmカラスよけネット(折畳式)

                    900x540mmカラスよけネット(折畳式)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミツギロン工業 エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 6,007円 1,590円 2,400円 6,300円 21,990円 6,232円 2,150円 4,530円 5,010円 11,710円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                      形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                      イエロー ブルー グリーン グリーン オレンジ イエロー ブルー - ホワイト イエロー
                      目合(mm) 4 約4 約25 30 - 4 約4 約0.6 - 4
                      材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン 耐候性ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ネット:ポリエチレン、フレーム:スチール

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA952AD-17
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      幅×長さ
                      (m)
                      重量

                      11,142円

                      ( 12,256円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      3×4約2kg

                      防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました