(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1mm目 防虫ネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1mm目 防虫ネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

・防虫・害虫対策に。・透光率…約90%・開口率…71%※開口率とはネットの一定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 目合(mm):
    約1
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    1mm目 防虫ネット
  • 透光率:
    約90%
  • 開口率:
    71%

(i)ご注意

  • ※開口率とはネットの一定面積における隙間の割合で、数値が高いほど通気性は高くなります。

型番

EA952AD-153 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-153

1.8×5
510g

1個

2,980( 3,278円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・防虫・害虫対策に。
・透光率…約90%
・開口率…71%※開口率とはネットの一定面積における隙間の割合で、数値が高いほど通気性は高くなります。
・ほつれ止め加工済み
・ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。
・透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。

(i)ご注意

  • ※開口率とはネットの一定面積における隙間の割合で、数値が高いほど通気性は高くなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1mm目 防虫ネットの型番EA952AD-153のページです。
型番EA952AD-153に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1mm目 防虫ネット

1mm目 防虫ネット

    1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

    1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

      遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

      遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

        遮光ネット(ブラック)

        遮光ネット(ブラック)

          養生ネット

          養生ネット

            遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

            遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

              0.92 ナイロンメッシュ

              0.92 ナイロンメッシュ

                2×4m/2×8m 鳥よけネット

                2×4m/2×8m 鳥よけネット

                  防風ネット EA952ADシリーズ

                  防風ネット EA952ADシリーズ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 2,380円 4,530円 5,010円 2,410円 6,300円 3,430円 6,960円 2,060円 1,590円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット 防護ネット
                    目合(mm) 約1 約0.6 - - 30 - - 16 約4
                    材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン
                    商品詳細種別 1mm目 防虫ネット - 遮光ネット(ホワイト/65%遮光) 遮光ネット(ブラック) 養生ネット 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光) 0.92 ナイロンメッシュ 鳥よけネット 防風ネット
                    透光率 約90% 約86% - - - - - - -

                    1mm目 防虫ネットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA952AD-151
                    EA952AD-152
                    EA952AD-154
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    幅×長さ
                    (m)
                    重量

                    2,380円

                    ( 2,618円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    1.35×5410g

                    3,988円

                    ( 4,387円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    1.35×10780g

                    5,610円

                    ( 6,171円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    1.8×10990g

                    防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました