(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

からすネット(ブルー)

型番:EA952AD-113
からすネット(ブルー) 3.0X4.0M カラスネット(ブルー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,170円
税込単価
7,887円

・ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。・ネットの周...

詳細情報を確認する

型番

EA952AD-113 解除

Loading...

カタログを表示

EA952AD-113の仕様・寸法情報

商品タイプ防護ネット形状シートタイプ
ブルー幅×長さ(m)3×4
目合(mm)4材質ポリエチレン
商品詳細種別からすネット(ブルー)重量1.92kg

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-113

3×4
1.92kg

1個

7,170( 7,887円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
・ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
・くちばしの入りにくい4mm目合いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

からすネット(ブルー)の型番EA952AD-113のページです。
型番EA952AD-113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

からすネット(ブルー)

からすネット(ブルー)

    からすネット(イエロー)

    からすネット(イエロー)

      2.0x3.0m からすネット(ブルー)

      2.0x3.0m からすネット(ブルー)

        12mm目 アイデアネット

        12mm目 アイデアネット

          25mm目 アイデアネット

          25mm目 アイデアネット

            防雪・防砂ネット

            防雪・防砂ネット

              1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

              1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 6,360円 5,640円 4,730円 3,660円 4,180円 5,650円 4,530円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ -
                ブルー イエロー ブルー - - - -
                目合(mm) 4 4 4 約12 25 約1 約0.6
                材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン

                からすネット(ブルー)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA952AD-112
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                幅×長さ
                (m)
                重量

                6,360円

                ( 6,996円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                3×31.64kg
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                幅×長さ
                (m)
                重量

                防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                閉じる

                比較リスト