(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0x3.0m からすネット(ブルー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0x3.0m からすネット(ブルー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,730円
税込単価
5,203円

【商品仕様】・カラー…ブルー・サイズ…2×3m・目合…4mm・重量…1.2kg...

詳細情報を確認する

型番

EA952AD-111 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-111

1個

4,730( 5,203円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…ブルー
・サイズ…2×3m
・目合…4mm
・重量…1.2kg
・材質…ポリエチレン
・ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
・ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
・くちばしの入りにくい4mm目合いです。
・JAN:4548745825688

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0x3.0m からすネット(ブルー)の型番EA952AD-111のページです。
型番EA952AD-111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0x3.0m からすネット(ブルー)

2.0x3.0m からすネット(ブルー)

    からすネット(イエロー)

    からすネット(イエロー)

      からすネット(ブルー)

      からすネット(ブルー)

        からすネット

        からすネット

          12mm目 アイデアネット

          12mm目 アイデアネット

            “護美ガードネット”

            “護美ガードネット”

              ゴミカバーネット

              ゴミカバーネット

                防風ネット EA952ADシリーズ

                防風ネット EA952ADシリーズ

                  ゴミ被せネット

                  ゴミ被せネット

                    荷押えネット(目合110mm)

                    荷押えネット(目合110mm)

                      ホームネット

                      ホームネット

                        25mm目 アイデアネット

                        25mm目 アイデアネット

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日本ワイドクロス ユタカメイク エスコ ミツギロン工業 トラスコ中山 エスコ エスコ
                          通常価格 4,730円 5,640円 6,360円 6,007円 3,660円 3,671円 3,166円 1,590円 6,232円 14,508円 2,400円 4,180円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                          形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                          ブルー イエロー ブルー イエロー - - グリーン ブルー イエロー グリーン グリーン -
                          幅×長さ(m) 2×3 - - - - - - - - - - -
                          目合(mm) 4 4 4 4 約12 - 12 約4 4 110 約25 25

                          2.0x3.0m からすネット(ブルー)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました