(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm目 アイデアネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA952AD-108
25mm目 アイデアネット 2.0X4.0M/25MMメ アイデアネット(ブラック)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,180円
税込単価
4,598円

・アイデア次第で多目的に使用できます。・簡易フェンスとしてや猫・鳥など小動物よ...

詳細情報を確認する

型番

EA952AD-108 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

25mm目 アイデアネット 製品仕様01

106・107:グリーン

25mm目 アイデアネット 製品仕様02

108・109:ブラック

  • アイデア次第で多目的に使用できます
  • 簡易フェンスや猫・鳥などの小動物よけ等、活動範囲の広いネットです。
  • 材質:ポリエチレン
  • サイズ:EA952AD-106・EA952AD-108/2×4m、EA952AD-107・EA952AD-109/2×50m
  • 目合:約25mm
 
商品情報を表示

EA952AD-108 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-108

ブラック
2×4
約600g

1個

4,180( 4,598円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アイデア次第で多目的に使用できます。
・簡易フェンスとしてや猫・鳥など小動物よけなど、活用範囲の広いネットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm目 アイデアネットの型番EA952AD-108のページです。
型番EA952AD-108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm目 アイデアネット

25mm目 アイデアネット

    12mm目 アイデアネット

    12mm目 アイデアネット

      ホームネット

      ホームネット

        TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

        TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m

          からすネット(イエロー)

          からすネット(イエロー)

            防風ネット EA952ADシリーズ

            防風ネット EA952ADシリーズ

              からすネット

              からすネット

                からすネット(ブルー)

                からすネット(ブルー)

                  2.0x3.0m からすネット(ブルー)

                  2.0x3.0m からすネット(ブルー)

                    多目的ネット(PEロープ付)

                    多目的ネット(PEロープ付)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク
                      通常価格 4,180円 3,660円 2,400円 8,859円 5,640円 1,590円 6,007円 6,360円 4,730円 4,428円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                      形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ
                      目合(mm) 25 約12 約25 4×4 4 約4 4 4 4 25
                      材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン -
                      商品詳細種別 25mm目 アイデアネット 12mm目 アイデアネット ホームネット - からすネット(イエロー) 防風ネット からすネット からすネット(ブルー) - -

                      25mm目 アイデアネットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA952AD-106
                      EA952AD-107
                      EA952AD-109
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      幅×長さ
                      (m)
                      重量

                      4,180円

                      ( 4,598円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      グリーン2×4約600g

                      32,100円

                      ( 35,310円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      グリーン2×50約7.5kg

                      32,100円

                      ( 35,310円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      ブラック2×50約7.5kg

                      防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました