(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12mm目 アイデアネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA952AD-101
12mm目 アイデアネット 2.0X4.0M/12MMメ アイデアネット(グリーン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,660円
税込単価
4,026円

・アイデア次第で多目的に使用できます。・軽いラッセルネット。

詳細情報を確認する

型番

EA952AD-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA952AD-101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA952AD-101

グリーン
2×4
440g

1個

3,660( 4,026円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アイデア次第で多目的に使用できます。
・軽いラッセルネット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12mm目 アイデアネットの型番EA952AD-101のページです。
型番EA952AD-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12mm目 アイデアネット

12mm目 アイデアネット

    25mm目 アイデアネット

    25mm目 アイデアネット

      防雪・防砂ネット

      防雪・防砂ネット

        からすネット(イエロー)

        からすネット(イエロー)

          2.0x3.0m からすネット(ブルー)

          2.0x3.0m からすネット(ブルー)

            からすネット(ブルー)

            からすネット(ブルー)

              1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

              1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

                養生ネット

                養生ネット

                  φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

                  φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 3,660円 4,180円 5,650円 5,640円 4,730円 6,360円 4,530円 6,300円 1,650円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット -
                    形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - 折りたたみタイプ -
                    目合(mm) 約12 25 約1 4 4 4 約0.6 30 -
                    材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン(ロープ)
                    商品詳細種別 12mm目 アイデアネット 25mm目 アイデアネット 防雪・防砂ネット からすネット(イエロー) - からすネット(ブルー) - 養生ネット ネット用ジョイントセット

                    12mm目 アイデアネットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA952AD-102
                    EA952AD-104
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    幅×長さ
                    (m)
                    重量

                    18,700円

                    ( 20,570円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    グリーン2×504.9kg

                    18,695円

                    ( 20,565円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    ブラック2×504.9kg

                    防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました