(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タラップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,020円 ~ 59,911円
税込価格
17,622円 ~ 65,902円

【特長】・後付けタイプのタラップです。ステップ間隔:300mmステップサイズ:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 全幅:
    350mm
  • 出幅:
    150mm
  • ステップサイズ:
    Φ16×350(W)mm
  • ステップ間隔:
    300mm
  • 商品タイプ詳細:
    タラップ

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
材質
段数
全高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.0kg
スチール(溶融亜鉛メッキ)
3段
700mm

1個

16,020( 17,622円 )

1日目

一部当日出荷可能

12.4kg
スチール(溶融亜鉛メッキ)
5段
1300mm

1個

28,678( 31,546円 )

1日目

一部当日出荷可能

17.9kg
スチール(溶融亜鉛メッキ)
7段
1900mm

1個

40,624( 44,686円 )

1日目

一部当日出荷可能

7.0kg
ステンレスSUS304(磨き)
3段
700mm

1個

39,626( 43,589円 )

2日目

一部当日出荷可能

12.4kg
ステンレスSUS304(磨き)
5段
1300mm

1個

59,911( 65,902円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・後付けタイプのタラップです。
ステップ間隔:300mm
ステップサイズ:φ16×350(W)mm
材質:ステンレスSUS304(磨き)、スチール(溶融亜鉛メッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タラップ

タラップ

    37mm 応用クランプ(ステンレス製)

    37mm 応用クランプ(ステンレス製)

      34×380mm/140×140mm ジャッキベース

      34×380mm/140×140mm ジャッキベース

        応用クランプ(ステンレス製)

        応用クランプ(ステンレス製)

          ポール用フック

          ポール用フック

            75-105mm 鋼製ミニ束(L/F型)

            75-105mm 鋼製ミニ束(L/F型)

              吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

              吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

                φ42.7/48.6mm シートクランプ

                φ42.7/48.6mm シートクランプ

                  Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

                  Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ Hoshin
                    通常価格 16,020円 5,279円 2,570円 3,635円 865円 1,070円 3,143円 769円 11,058円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                    商品タイプ その他 その他 その他 単管用クランプ - その他 - 単管用クランプ その他
                    その他 オプション オプション オプション - - オプション - - オプション
                    全幅 350mm - - - - - - - -
                    出幅 150mm - - - - - - - -
                    ステップサイズ Φ16×350(W)mm - - - - - - - -

                    足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました