(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,130円
税込単価
11,143円

【商品仕様】・全長(A)…117mm・ねじピッチ(B)…98.5mm・ステップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    117
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    560g
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 取付穴径:
    8mm
  • ステップ幅(C):
    111mm
  • ねじピッチ(B):
    98.5mm
  • 耐荷重:
    110kg(連続的な負荷には耐えられません。)
  • 商品タイプ詳細:
    折りたたみステップ

(i)ご注意

  • この製品は連続的な負荷に耐えられるように設計されていません。一時的な足場としてご使用ください。

型番

EA951SA-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)  使用事例
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他全長(mm)117
その他オプション重量560g
材質ステンレス(SUS316)取付穴径8mm
ステップ幅(C)111mmねじピッチ(B)98.5mm
耐荷重110kg(連続的な負荷には耐えられません。)商品タイプ詳細折りたたみステップ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951SA-1

1個

10,130( 11,143円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長(A)…117mm
・ねじピッチ(B)…98.5mm
・ステップ幅(C)…111mm
・取付穴径…8mm
・耐荷重…110kg(連続的な負荷には耐えられません。)
・材質…ステンレス(SUS316)
・重量…560g
・使わないときはステップを倒して、フラットな状態にしておけます。
・JAN:4548745919882

(i)ご注意

  • この製品は連続的な負荷に耐えられるように設計されていません。一時的な足場としてご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)の型番EA951SA-1のページです。
型番EA951SA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

    マルチ鉄骨クランプ(皿付)

    マルチ鉄骨クランプ(皿付)

      300mm幅タラップ

      300mm幅タラップ

        タル木止めクランプ(固定)

        タル木止めクランプ(固定)

          固定ベース(仮設足場用部材)

          固定ベース(仮設足場用部材)

            伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

            伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

              タル木止めクランプ(自在)

              タル木止めクランプ(自在)

                ネットクランプPAT.

                ネットクランプPAT.

                  Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                  Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                    φ48.6mm 三連クランプ

                    φ48.6mm 三連クランプ

                      鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

                      鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

                        48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

                        48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

                          大引金物

                          大引金物

                            メーカー エスコ エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック
                            通常価格 10,130円 3,930円 4,529円 365円 645円 54,150円 342円 1,578円 484円 1,250円 2,240円 435円 4,106円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ その他 単管用クランプ その他 単管用クランプ その他 仮設足場板(伸縮タイプ) 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用オプション その他
                            全長(mm) 117 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - - - -
                            重量 560g 1.04kg - - - - - - 0.36kg 1.04kg - - -
                            材質 ステンレス(SUS316) スチール ステンレスSUS304(磨き仕上) - - - - - スチール スチール 鍛造鋼 スチール -

                            85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト