(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA951LP-11
強力型丸落し(ステンレス製) 100MM キョウリョクガタマルオトシ(ステンレスセイ)

強力型丸落し(ステンレス製) EA951LP-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,599円
税込単価
1,759円

門扉の施錠用にも使える強力型丸落とし【特長】・軽く、耐久性に優れるアルミ製容器...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸落し
  • 材質:
    ステンレス
  • 鍵:
    なし
  • 商品詳細種別:
    強力型丸落し
  • 仕上:
    ヘアライン仕上げ
  • 穴径:
    4mm
  • 詳細1:
    取付ねじ付

Loading...

EA951LP-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951LP-11

100mm

1個

1,599( 1,759円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

門扉の施錠用にも使える強力型丸落とし
【特長】
・軽く、耐久性に優れるアルミ製容器を採用。
・キズを防ぐ底部樹脂加工

EA951LP-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型丸落し(ステンレス製)の型番EA951LP-11のページです。
型番EA951LP-11に関する仕様情報を記載しております。

強力型丸落し(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA951LP-12
EA951LP-13
EA951LP-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長

1,970円

( 2,167円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

150mm

2,539円

( 2,793円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

300mm

3,060円

( 3,366円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

450mm

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました