【特長】・従来工法の木材よりも施工が早く、耐久性に優れた床束です
【仕様】
型番 | 調整範囲(mm) | 圧縮荷重(kgf) | |
---|---|---|---|
プレート:L型 | プレート:F型 | ||
EA951EN-11 | EA951EN-21 | 108~134 | 2,173 |
EA951EN-12 | EA951EN-22 | 126~156 | 1,785 |
EA951EN-13 | EA951EN-23 | 152~220 | 2,323 |
EA951EN-14 | EA951EN-24 | 192~300 | 1,911 |
EA951EN-15 | EA951EN-25 | 236~386 | 1,870 |
EA951EN-16 | EA951EN-26 | 321~471 | 1,656 |
EA951EN-17 | EA951EN-27 | 411~561 | 1,884 |
EA951EN-18 | EA951EN-28 | 511~661 | 1,649 |
【特長】
■抜群の安定性
鋼製束の土台となるベース受具にも特殊加工(リブ加工)を施し荷重を分散させます。
基礎体(コンクリート)への負担を軽減し抜群の安定性を発揮致します。
■優れた耐久性能
特許取得構造
パイプ内側のネジ部にめっき処理を施し、防錆性能が飛躍的に向上、耐用年数が大幅に延びました。一般的な床下環境使用で50~60年の寿命があります。
【特長】
・従来工法の木材よりも施工が早く、耐久性に優れた床束です