(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

【商品仕様】・材質…SUS304・仕上…研磨仕上げ・付属品…木ねじ・取付穴径…...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 付属品:
    木ねじ
  • 外寸:
    32×47mm
  • 取付穴径:
    4.2mm
  • 穴サイズ:
    14.8×17.2mm
  • 仕上:
    研磨仕上げ

型番

EA951DZ-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DZ-7

1個

440( 484円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・仕上…研磨仕上げ
・付属品…木ねじ
・取付穴径…4.2mm
・外寸…32×47mm
・穴サイズ…14.8×17.2mm
・JAN:4518340372450

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)の型番EA951DZ-7のページです。
型番EA951DZ-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)

32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)

    ハンガープレート(ステンレス製)

    ハンガープレート(ステンレス製)

      247mm フック(ステンレス製)

      247mm フック(ステンレス製)

        36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

        36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

          フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

          フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

            32x33mm フック(ステンレス製)

            32x33mm フック(ステンレス製)

              33x40mm 回転フック(ステンレス製)

              33x40mm 回転フック(ステンレス製)

                2段フック(ステンレス製)

                2段フック(ステンレス製)

                  31x40mm フック(ステンレス製)

                  31x40mm フック(ステンレス製)

                    43x62mm フック(ステンレス製)

                    43x62mm フック(ステンレス製)

                      フック(ステンレス製/鏡面仕上)

                      フック(ステンレス製/鏡面仕上)

                        14x20mm フック(ステンレス製)

                        14x20mm フック(ステンレス製)

                          81x135mm フック(ステンレス製)

                          81x135mm フック(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 440円 419円 3,550円 490円 429円 3,840円 331円 390円 510円 470円 1,039円 600円 820円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 SUS304 - ステンレス(SUS304) SUS304 - ステンレス(SUS304) SUS304 - ステンレスSUS304 ステンレス(18-8ヘアーライン仕上げ) - ステンレス(鏡面研磨仕上げ) ステンレス(SUS304)
                            付属品 木ねじ - 木ねじ 木ねじ - 木ねじ 木ねじ - 取付用木ネジ 木ねじ - - -
                            外寸 32×47mm - - - - - - - - - - - -
                            取付穴径 4.2mm - 4.2mm - - - - - - - - - -
                            穴サイズ 14.8×17.2mm - - - - - - - - - - - -

                            32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました