(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガープレート(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンガープレート(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
419円
税込単価
461円

【特長】材質:SUS304仕上:研磨仕上げ取付穴径:2.7mm、3.3mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    SUS304
  • 商品詳細種別:
    ハンガープレート
  • 付属品:
    木ねじ
  • 仕上:
    研磨仕上げ

型番

EA951DZ-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸
取付穴径
穴サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DZ-2

22×36.5mm
3.3mm
14×10mm

1個

419( 461円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:SUS304
仕上:研磨仕上げ
取付穴径:2.7mm、3.3mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンガープレート(ステンレス製)の型番EA951DZ-2のページです。
型番EA951DZ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンガープレート(ステンレス製)

ハンガープレート(ステンレス製)

    32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)

    32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)

      ドアJ型フック

      ドアJ型フック

        ドアスティックフック

        ドアスティックフック

          ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

          ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

            プレートフック(ステンレス製)

            プレートフック(ステンレス製)

              14x20mm フック(ステンレス製)

              14x20mm フック(ステンレス製)

                フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

                フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

                  平バンド用金具フック(スチール製)

                  平バンド用金具フック(スチール製)

                    フォークリフト用吊フック

                    フォークリフト用吊フック

                      安全レバー付き鍛造環付フック

                      安全レバー付き鍛造環付フック

                        メーカー エスコ エスコ ベルク ベルク コンドーテック エスコ エスコ エスコ エスコ スーパーツール コンドーテック
                        通常価格 419円 440円 613円 777円 169,806円 1,170円 600円 620円 470円 29,282円 12,212円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                        商品タイプ その他 - - - その他 - - - フック フック フック
                        材質 SUS304 - - - - - - 鉄(黒亜鉛メッキ) - - -
                        商品詳細種別 ハンガープレート - - - - - - - - - -
                        付属品 木ねじ - - - - - - - - - -
                        仕上 研磨仕上げ - - - - - - - - - -

                        ハンガープレート(ステンレス製)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました