(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA951DH-6
2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ) ケンチクカナモノ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
275円
税込単価
303円

【特長】材質:亜鉛合金仕上:ニッケルメッキ仕上げ穴径:3.0mm

詳細情報を確認する

  • 材質:
    亜鉛合金
  • 商品詳細種別:
    2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)
  • 仕上:
    ニッケルメッキ仕上げ

型番

EA951DH-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA951DH-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ
穴径
奥行
吊下荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DH-6

19mm
65mm
3.0mm
68mm
約3kg

1個

275( 303円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:亜鉛合金
仕上:ニッケルメッキ仕上げ
穴径:3.0mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)の型番EA951DH-6のページです。
型番EA951DH-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

    41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

    41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

      90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)

      90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)

        34mm ウォールフック(ステンレス製)

        34mm ウォールフック(ステンレス製)

          フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

          フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

            鍛造環付フック安全レバー無し

            鍛造環付フック安全レバー無し

              鍛造環付フック(安全レバー無し)

              鍛造環付フック(安全レバー無し)

                安全レバー付き鍛造環付フック

                安全レバー付き鍛造環付フック

                  鍛造環付フック(安全レバー付)

                  鍛造環付フック(安全レバー付)

                    70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                    70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                      ステンレス製パイプ式ターンバックル

                      ステンレス製パイプ式ターンバックル

                        1本線・2本線タイプフック(スチール製)

                        1本線・2本線タイプフック(スチール製)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ
                          通常価格 275円 910円 1,109円 1,890円 620円 15,776円 8,928円 12,212円 8,407円 164円 4,389円 730円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
                          材質 亜鉛合金 ステンレスSUS304 亜鉛ダイカスト SUS304 - - - - - 鉄、ビニールキャップ - -
                          商品詳細種別 2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ) - - - - - - - - - - -
                          仕上 ニッケルメッキ仕上げ バレル研磨仕上げ メッキ仕上げ バフ研磨仕上げ - - - - - ニッケルメッキ - -

                          2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA951DH-5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          高さ 穴径 奥行 吊下荷重

                          341円

                          ( 375円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          -70mm3.2mm78mm-

                          フックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました