(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段フック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA951DH-3
2段フック(ステンレス製) 72X72MM 2ダンフック(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
444円
税込単価
488円

【特長】材質:ステンレス(SUS304)仕上:ヘアーライン仕上げ穴径:3mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    0.01
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 商品詳細種別:
    2段フック
  • 付属品:
    木ねじ
  • 穴径:
    3mm
  • 仕上:
    ヘアーライン仕上げ

型番

EA951DH-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA951DH-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DH-3

A:72、B:72、C:33、D:31

1個

444( 488円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:ステンレス(SUS304)
仕上:ヘアーライン仕上げ
穴径:3mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段フック(ステンレス製)の型番EA951DH-3のページです。
型番EA951DH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段フック(ステンレス製)

2段フック(ステンレス製)

    32x33mm フック(ステンレス製)

    32x33mm フック(ステンレス製)

      247mm フック(ステンレス製)

      247mm フック(ステンレス製)

        ハンガープレート(ステンレス製)

        ハンガープレート(ステンレス製)

          80mm/90mm フック(ステンレス製)

          80mm/90mm フック(ステンレス製)

            31x40mm フック(ステンレス製)

            31x40mm フック(ステンレス製)

              36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

              36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

                80x115mm フック(ステンレス製)

                80x115mm フック(ステンレス製)

                  32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)

                  32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)

                    89mm フック(ステンレス製)

                    89mm フック(ステンレス製)

                      33x40mm 回転フック(ステンレス製)

                      33x40mm 回転フック(ステンレス製)

                        43x62mm フック(ステンレス製)

                        43x62mm フック(ステンレス製)

                          フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

                          フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 390円 3,840円 3,550円 419円 330円 510円 490円 5,250円 440円 770円 331円 470円 429円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ フック - - その他 フック - - - - - - - -
                            基本使用荷重(t) 0.01 - - - 0.01 - - - - - - - -
                            材質 ステンレス(SUS304) - - SUS304 ステンレス(SUS316) - - - - - - - -
                            商品詳細種別 2段フック - - ハンガープレート - - - - - - - - -
                            付属品 木ねじ - - 木ねじ - - - - - - - - -

                            2段フック(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA951DH-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(mm)

                            390円

                            ( 429円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            A:53、B:57、C:30、D:27

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました