(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げ

型番:EA951DG-57
フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げ 12 X100MM フック(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,419円
税込単価
2,661円

【仕様】・使用荷重:10kgまで・材質:ステンレスSUS304・仕上げ:鏡面研...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 商品詳細種別:
    フック(ステンレス製)
  • 付属品:
    取付用木ネジ
  • 使用荷重:
    10kgまで
  • 仕上:
    鏡面研磨仕上げ

型番

EA951DG-57 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

フック(ステンレス製) 取扱説明書
商品情報を表示

EA951DG-57の仕様・寸法情報

材質ステンレスSUS30412mm
高さ100mm奥行62mm(口の開き52.5mm)
商品詳細種別フック(ステンレス製)付属品取付用木ネジ
使用荷重10kgまで仕上鏡面研磨仕上げ

型番リスト

型番
高さ
奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DG-57

12mm
100mm
62mm(口の開き52.5mm)

1個

2,419( 2,661円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・使用荷重:10kgまで
・材質:ステンレスSUS304
・仕上げ:鏡面研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げの型番EA951DG-57のページです。
型番EA951DG-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げ

フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げ

    31x40mm フック(ステンレス製)

    31x40mm フック(ステンレス製)

      80x115mm フック(ステンレス製)

      80x115mm フック(ステンレス製)

        32x33mm フック(ステンレス製)

        32x33mm フック(ステンレス製)

          33x40mm 回転フック(ステンレス製)

          33x40mm 回転フック(ステンレス製)

            36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

            36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

              34x 55mm フック(ステンレス製)

              34x 55mm フック(ステンレス製)

                247mm フック(ステンレス製)

                247mm フック(ステンレス製)

                  フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

                  フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

                    ハンガープレート(ステンレス製)

                    ハンガープレート(ステンレス製)

                      43x62mm フック(ステンレス製)

                      43x62mm フック(ステンレス製)

                        フック(ステンレス製/鏡面仕上)

                        フック(ステンレス製/鏡面仕上)

                          回転フック(亜鉛ダイカスト)

                          回転フック(亜鉛ダイカスト)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,870円 510円 5,250円 3,840円 331円 490円 1,230円 3,550円 429円 419円 470円 1,039円 915円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレス(SUS303) ステンレス(SUS304) SUS304 SUS304 ステンレス(18-8鏡面研磨仕上げ) ステンレス(SUS304) - - ステンレス(18-8ヘアーライン仕上げ) - 亜鉛ダイカスト
                            商品詳細種別 フック(ステンレス製) - - - - - - - フック(ステンレス製) - - - 回転フック(亜鉛ダイカスト)
                            付属品 取付用木ネジ 取付用木ネジ 取付ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ - - 木ねじ - 木ねじ
                            使用荷重 10kgまで 4kgまで - - - - - - - - - - -
                            仕上 鏡面研磨仕上げ バレル研磨仕上げ 鏡面研磨仕上げ 鏡面研磨仕上げ バレル研磨仕上げ 研磨仕上げ - ヘアーライン仕上げ - - - - -

                            フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA951DG-56
                            EA951DG-58
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ 奥行

                            1,870円

                            ( 2,057円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10mm75mm48.5mm(口の開き40mm)

                            3,280円

                            ( 3,608円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            14.5mm140mm88mm(口の開き77.5mm)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ 奥行

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト