(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
409円
税込価格
450円

【特長】穴径:4.5mm付属品:タッピングねじ材質:亜鉛合金仕上:焼付塗装カラ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    亜鉛合金
  • 高さ:
    33mm
  • 穴径:
    4.5mm
  • 奥行:
    49mm
  • 商品詳細種別:
    フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)
  • 仕上:
    焼付塗装

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アイボリー
タッピングねじ

1個

409( 450円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック
タッピングねじ付

1個

409( 450円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
穴径:4.5mm
付属品:タッピングねじ
材質:亜鉛合金
仕上:焼付塗装
カラー:ブラック、アイボリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)

フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)

    回転フック(亜鉛ダイカスト)

    回転フック(亜鉛ダイカスト)

      吊りフック(荷重0.5・1t)

      吊りフック(荷重0.5・1t)

        強力型スイベル(ステンレス製)(SUS630)

        強力型スイベル(ステンレス製)(SUS630)

          1本線・2本線タイプフック(スチール製)

          1本線・2本線タイプフック(スチール製)

            Eye & Jaw  スイベル(ステンレス製)

            Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)

              ステンレス製パイプ式ターンバックル

              ステンレス製パイプ式ターンバックル

                フック(亜鉛合金)

                フック(亜鉛合金)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ
                  通常価格 409円 915円 2,884円 10,970円 730円 700円 4,389円 352円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
                  材質 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト - - - - - 亜鉛合金
                  高さ 33mm - - - - - - 35mm
                  穴径 4.5mm 3.5mm - - - - - 3.5mm
                  奥行 49mm - - - - - - 43mm
                  商品詳細種別 フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー) 回転フック(亜鉛ダイカスト) - - - - - フック(亜鉛合金)

                  フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました