(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック(ステンレス製/鏡面仕上)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA951DE-2
フック(ステンレス製/鏡面仕上) ケンチクカナモノ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,470円
税込単価
1,617円

【特長】材質:ステンレス(SUS304)仕上:鏡面研磨仕上げ付属品:木ねじ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 付属品:
    木ねじ
  • 仕上:
    鏡面研磨仕上げ

型番

EA951DE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA951DE-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
高さ
穴径
奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DE-2

0.006
36.5mm
12mm
47.5mm

1個

1,470( 1,617円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:ステンレス(SUS304)
仕上:鏡面研磨仕上げ
付属品:木ねじ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック(ステンレス製/鏡面仕上)の型番EA951DE-2のページです。
型番EA951DE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック(ステンレス製/鏡面仕上)

フック(ステンレス製/鏡面仕上)

    36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

    36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

      回転フック(亜鉛ダイカスト)

      回転フック(亜鉛ダイカスト)

        14x20mm フック(ステンレス製)

        14x20mm フック(ステンレス製)

          2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

          2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

            1本線・2本線タイプフック(スチール製)

            1本線・2本線タイプフック(スチール製)

              フック(スイベル環付)

              フック(スイベル環付)

                フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)

                フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)

                  吊りフック(荷重0.5~3.2t)

                  吊りフック(荷重0.5~3.2t)

                    吊りフック(荷重0.5・1t)

                    吊りフック(荷重0.5・1t)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,039円 490円 915円 600円 275円 730円 2,120円 409円 20,133円 2,884円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ フック - - - - フック フック - - フック
                      材質 ステンレス(SUS304) - - - - 鉄(ニッケルメッキ) - - - -
                      付属品 木ねじ - - - - - - - - -
                      仕上 鏡面研磨仕上げ - - - - - - - - -

                      フック(ステンレス製/鏡面仕上)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA951DD-2
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      基本使用荷重
                      (t)
                      高さ 穴径 奥行

                      1,039円

                      ( 1,143円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      0.00440mm5.5mm28mm

                      フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました