(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

【商品仕様】・材質…ステンレスSUS304・仕上げ…バレル研磨仕上げ・高さ…3...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 幅:
    64mm
  • 高さ:
    36mm
  • 穴径:
    4.2mm
  • 奥行:
    41.5mm
  • 重量:
    27g
  • 付属品:
    取付ねじ
  • 使用荷重:
    平面取付時6kg入隅取付時5.6kg出隅取付時3kg
  • 仕上:
    バレル研磨仕上げ

型番

EA951DC-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DC-33

1個

910( 1,001円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレスSUS304
・仕上げ…バレル研磨仕上げ
・高さ…36mm
・奥行…41.5mm
・幅…64mm
・穴径…4.2mm
・使用荷重…平面取付時6kg入隅取付時5.6kg出隅取付時3kg
・付属品…取付ねじ
・重量…27g
・平面、コーナー(入隅・出隅)に取付可能。
・フック部は回転します。
・フック先端は球状で安心です。
・JAN:4548745989052

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)の型番EA951DC-33のページです。
型番EA951DC-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

    2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

    2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

      鍛造環付フック(安全レバー無し)

      鍛造環付フック(安全レバー無し)

        鍛造環付フック安全レバー無し

        鍛造環付フック安全レバー無し

          90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)

          90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)

            フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

            フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

              鍛造環付フック(安全レバー付)

              鍛造環付フック(安全レバー付)

                安全レバー付き鍛造環付フック

                安全レバー付き鍛造環付フック

                  PS式ターンバックル(両ハッカー・ドブメッキ)

                  PS式ターンバックル(両ハッカー・ドブメッキ)

                    70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                    70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                      34mm ウォールフック(ステンレス製)

                      34mm ウォールフック(ステンレス製)

                        ステンレス製パイプ式ターンバックル

                        ステンレス製パイプ式ターンバックル

                          PS式ターンバックル(両ハッカー)

                          PS式ターンバックル(両ハッカー)

                            メーカー エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 910円 275円 8,928円 15,776円 1,109円 620円 8,407円 12,212円 419円 164円 1,890円 4,389円 280円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   9日目  
                            材質 ステンレスSUS304 亜鉛合金 - - 亜鉛ダイカスト - - - - 鉄、ビニールキャップ SUS304 - -
                            64mm - - - 44mm - - - - - - - -
                            高さ 36mm - - - 19mm - - - - 75mm - - -
                            穴径 4.2mm - - - - - - - - 3.5mm 4.2mm - -
                            奥行 41.5mm - - - 90mm - - - - 70mm - - -

                            41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました