(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

32x33mm フック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

32x33mm フック(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,840円
税込単価
4,224円

【商品仕様】・高さ…33mm・奥行…32mm・穴径…4mm・材質…ステンレス(...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 高さ:
    33mm
  • 穴径:
    4mm
  • 奥行:
    32mm
  • 付属品:
    木ねじ
  • 仕上:
    鏡面研磨仕上げ

型番

EA951DC-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DC-12

1個

3,840( 4,224円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高さ…33mm
・奥行…32mm
・穴径…4mm
・材質…ステンレス(SUS304)
・仕上…鏡面研磨仕上げ
・付属品…木ねじ
・JAN:4518340365599

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

32x33mm フック(ステンレス製)の型番EA951DC-12のページです。
型番EA951DC-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

32x33mm フック(ステンレス製)

32x33mm フック(ステンレス製)

    36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

    36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

      33x40mm 回転フック(ステンレス製)

      33x40mm 回転フック(ステンレス製)

        31x40mm フック(ステンレス製)

        31x40mm フック(ステンレス製)

          ハンガープレート(ステンレス製)

          ハンガープレート(ステンレス製)

            フック(ステンレス製/鏡面仕上)

            フック(ステンレス製/鏡面仕上)

              43x62mm フック(ステンレス製)

              43x62mm フック(ステンレス製)

                フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

                フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

                  247mm フック(ステンレス製)

                  247mm フック(ステンレス製)

                    34x 55mm フック(ステンレス製)

                    34x 55mm フック(ステンレス製)

                      80x115mm フック(ステンレス製)

                      80x115mm フック(ステンレス製)

                        81x135mm フック(ステンレス製)

                        81x135mm フック(ステンレス製)

                          2段フック(ステンレス製)

                          2段フック(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,840円 490円 331円 510円 419円 1,039円 470円 429円 3,550円 1,230円 5,250円 820円 390円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 ステンレス(SUS304) SUS304 SUS304 ステンレスSUS304 - - ステンレス(18-8ヘアーライン仕上げ) - ステンレス(SUS304) ステンレス(18-8鏡面研磨仕上げ) ステンレス(SUS303) ステンレス(SUS304) -
                            高さ 33mm 38.3mm 40mm 40mm - - 62mm - - 55mm 115mm 135mm -
                            穴径 4mm 4mm 3.5mm 3.2mm - - - - - - - 3.5mm -
                            奥行 32mm 36mm 33mm 31mm - - 43mm - - 34mm 80mm 81mm -
                            付属品 木ねじ 木ねじ 木ねじ 取付用木ネジ - - 木ねじ - 木ねじ 木ねじ 取付ねじ - -

                            32x33mm フック(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました