(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA951BQ-300
丸棒貫抜(ステンレス製) 16X300MM マルボウカンヌキ(ステンレスセイ)

丸棒貫抜(ステンレス製) EA951BQ-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,610円
税込単価
8,371円

【特長】門扉の施錠用にも使える強力型丸落としステンレス製なので錆の心配なし

詳細情報を確認する

  • 種類:
    貫抜
  • 材質:
    ステンレス
  • 鍵:
    なし
  • 仕上:
    電解研磨仕上
  • 穴径:
    4mm
  • 鍵穴径:
    18mm
  • 詳細1:
    取付ねじ付
  • 棒径:
    16mm

Loading...

EA951BQ-300の仕様・寸法情報

種類貫抜材質ステンレス
なし仕上電解研磨仕上
穴径4mm全長300mm
鍵穴径18mm詳細1取付ねじ付
棒径16mm - -

カタログ

型番リスト

型番
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951BQ-300

300mm

1個

7,610( 8,371円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
門扉の施錠用にも使える強力型丸落とし
ステンレス製なので錆の心配なし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸棒貫抜(ステンレス製)の型番EA951BQ-300のページです。
型番EA951BQ-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸棒貫抜(ステンレス製)

丸棒貫抜(ステンレス製)

    450mm 強力型丸落し(ステンレス製)

    450mm 強力型丸落し(ステンレス製)

      貫 抜(ステンレス製)

      貫 抜(ステンレス製)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 7,610円 17,430円 6,880円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        種類 貫抜 丸落し 貫抜
        材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        なし なし なし
        仕上 電解研磨仕上 - 電解研磨仕上
        穴径 4mm 7.2mm -

        丸棒貫抜(ステンレス製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA951BQ-450
        EA951BQ-600
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        全長

        9,300円

        ( 10,230円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        450mm

        10,400円

        ( 11,440円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        600mm
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        全長

        ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト