(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調整アタッチメント

調整アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,520円 ~ 3,810円
税込価格
3,872円 ~ 4,191円

【特長】・ガラスキャビネットの仕切や棚の取付けに適している・回す事によって確実...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • パッド材質:
    天然ゴム
  • 調整範囲:
    最高6mmまで
  • 本体ディスク材質:
    プラスチック製

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
パット径
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ70.0×20(H)mm
55mm
4518340183940

1個

3,810( 4,191円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ47.5×20(H)mm
37mm
4518340183957

1個

3,520( 3,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスキャビネットの仕切や棚の取付けに適している
・回す事によって確実な微調整ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調整アタッチメント

調整アタッチメント

    ガラス切替刃(EA845RB用)

    ガラス切替刃(EA845RB用)

      ガラス切替刃(EA845A,BC用)

      ガラス切替刃(EA845A,BC用)

        ガラス コーナーホルダー

        ガラス コーナーホルダー

          クランプ(シャコマン型)

          クランプ(シャコマン型)

            サクションホルダー

            サクションホルダー

              150mm バイス口金(ラバー)

              150mm バイス口金(ラバー)

                バイス口金(ラバー)

                バイス口金(ラバー)

                  L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

                  L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

                    160mm ガラスニブリングプライヤー

                    160mm ガラスニブリングプライヤー

                      コーナー支持金具,使用可能ガラス厚…6/19mm

                      コーナー支持金具,使用可能ガラス厚…6/19mm

                        L型クランプ LHタイプ

                        L型クランプ LHタイプ

                          強力型Cクランプ 200mm

                          強力型Cクランプ 200mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ベッセイ エスコ エスコ アーム産業 TAKAGI
                            通常価格 3,520円 8,270円 4,680円 13,500円 660円 16,840円 12,300円 10,600円 4,400円 3,930円 8,080円 4,418円 1,982円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パーツ - - パーツ 本体 パーツ - - パーツ - パーツ 本体 本体
                            パッド材質 天然ゴム - - - - 特殊ゴム - - - - - - -
                            調整範囲 最高6mmまで - - - - - - - - - - - -
                            本体ディスク材質 プラスチック製 - - - - - - - - - - - -

                            調整アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました