(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100kg サクションリフターセット(2個組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100kg サクションリフターセット(2個組)【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,450円 33,302円
税込単価
37,895円 36,632円

【商品仕様】・…3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    376×250mm
  • セット内容:
    3点セット:サクションリフター×2個、収納ケース
  • パットサイズ:
    Φ120
  • 全高:
    78mm
  • 吸着パッド材質:
    特殊ゴム
  • 吸着能力:
    100kg
  • 自重:
    1.5kg
  • 本体材質:
    アルミニウム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA950DC-2B

1パック

2個入り

34,450円

33,302

( 36,632円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3点セット
EA950DC(サクションリフター)×2個
収納ケース
・サクションリフター仕様
・本体材質:アルミニウム
・吸着パッド材質:特殊ゴム
・ハンドル材質:樹脂
・吸着能力:100kg
・全高:90mm
・サイズ:345×230mm
・パットサイズ:直径120mm
・自重:1.43kg
・収納ケース仕様
・材質:プラスチック
・サイズ:450×360×130mm
・総重量:4kg
・JAN:4518340241312

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100kg サクションリフターセット(2個組)の型番EA950DC-2Bのページです。
型番EA950DC-2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100kg サクションリフターセット(2個組)

100kg サクションリフターセット(2個組)

    70kg サクションリフター

    70kg サクションリフター

      50kg サクションリフター

      50kg サクションリフター

        サクションリフター(片手作業)

        サクションリフター(片手作業)

          60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

          60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

            サクションリフター

            サクションリフター

              10Kg サクションリフター(片手作業)

              10Kg サクションリフター(片手作業)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 34,450円 12,640円 15,980円 11,410円 17,480円 2,400円 20,020円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                サイズ 376×250mm 320×120mm - - - - -
                セット内容 3点セット:サクションリフター×2個、収納ケース - - - - - -
                パットサイズ Φ120 - Φ120 - Φ120 - -
                全高 78mm 90mm - 115mm - - -
                吸着パッド材質 特殊ゴム - - - - - -

                100kg サクションリフターセット(2個組)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました