(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サクションポジショニングデバイス(φ19,24,30mmパッド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクションポジショニングデバイス(φ19,24,30mmパッド)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,560円
税込単価
18,216円

【商品仕様】・材質…本体:プラスチック吸着パッド:特殊ゴム・吸着パッドサイズ…...

詳細情報を確認する

  • 吸盤装着時サイズ:
    150mm
  • 最大荷重:
    Φ9:455g、Φ24:824g、Φ30:1307g
  • 吸着パッドサイズ:
    Φ19、Φ24、Φ30
  • 材質:
    本体:プラスチック吸着パッド:特殊ゴム
  • 重量:
    60g

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA950CX

1個

16,560( 18,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:プラスチック
吸着パッド:特殊ゴム
・吸着パッドサイズ…直径19、直径24、直径30mm
・最大荷重…直径9mm:455g
直径24mm:824g
直径30mm:1307g
・吸盤装着時サイズ…150mm
・重量…60g
・ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。
・ポンプはサクションとリリースのロータリー式
・JAN:4518340825307

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションポジショニングデバイス(φ19,24,30mmパッド)の型番EA950CXのページです。
型番EA950CXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サクションポジショニングデバイス(φ19,24,30mmパッド)

サクションポジショニングデバイス(φ19,24,30mmパッド)

    サクションリフター(片手作業)

    サクションリフター(片手作業)

      サクションリフター

      サクションリフター

        5Kg サクションリフター(片手作業)

        5Kg サクションリフター(片手作業)

          サクションリフター 30kg

          サクションリフター 30kg

            10Kg サクションリフター(片手作業)

            10Kg サクションリフター(片手作業)

              60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

              60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

                50kg サクションリフター

                50kg サクションリフター

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 16,560円 11,410円 2,400円 3,400円 6,075円 20,020円 17,480円 15,980円
                  通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  吸盤装着時サイズ 150mm - - - - - - -
                  最大荷重 Φ9:455g、Φ24:824g、Φ30:1307g - - - - - - -
                  吸着パッドサイズ Φ19、Φ24、Φ30 - - - - - - -
                  材質 本体:プラスチック吸着パッド:特殊ゴム - 特殊ゴム 特殊ゴム - 吸着パッド:特殊ゴム、ハンドル:アルミニウム - 本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
                  重量 60g 0.51kg - 50g - 250g - 1kg

                  サクションポジショニングデバイス(φ19,24,30mmパッド)のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  アルミプレートピックアンドプレス用吸着
                  評価 4.0満足度:4.02019/05/18
                  2N程度のものは大型のパッドで吸着できました、もっと持ち上げられる感じです。コンバムや真空ポンプを準備するまでもない簡易的な吸着とリリースに十分使用できます、簡易治具に利用する際パッドは取り付け方でグリップ軸に対して傾斜するためこの辺が改善されればより良い商品です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました