(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット・ラウンド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA949RM-51
[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット・ラウンド) ピン

通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円

【特長】・バネ力を利用した突き出しピンを標準化・固定には六角ナットおよび接着剤...

詳細情報を確認する

  • 本体/関連部品:
    関連部品
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    本体・ピン・スプリング:SUS304
  • 種類:
    スプリング突き出しピン
  • メーカー:
    イマオコーポレーション

Loading...

 
カタログを表示

EA949RM-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
突き当てピン部径(mm)
Aサイズ
Bサイズ
Cサイズ
Dサイズ
Kサイズ
仕様
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949RM-51

4548745072051
8
M8
7.6mm
44mm
9mm
8mm
先端ラウンドタイプ
SEPR08-08-SUS

1個

2,550( 2,805円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ力を利用した突き出しピンを標準化
・固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください
【用途】
・ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にも

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット・ラウンド)の型番EA949RM-51のページです。
型番EA949RM-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット・ラウンド)

[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット・ラウンド)

    [スチール]スプリング突き出しピン(フラット・ラウンド)

    [スチール]スプリング突き出しピン(フラット・ラウンド)

      ソケットスクリュー

      ソケットスクリュー

        Tスロットナット

        Tスロットナット

          U型クランプ

          U型クランプ

            スイングボルト(強力型)

            スイングボルト(強力型)

              フランジナット(SUS316)

              フランジナット(SUS316)

                スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5

                スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5

                  スイベルニュ-クランプ

                  スイベルニュ-クランプ

                    フラットワッシャー 24M-FW

                    フラットワッシャー 24M-FW

                      Tスロットナット(SUS316)

                      Tスロットナット(SUS316)

                        ジグサポートジャッキ

                        ジグサポートジャッキ

                          メーカー エスコ エスコ ナベヤ ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                          通常価格 2,382円 1,575円 95円 360円 3,130円 3,190円 7,110円 196円 12,610円 609円 11,610円 6,446円
                          通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                          本体/関連部品 関連部品 関連部品 - - - - - - - - - -
                          本体材質 ステンレス スチール - - - - - - - - - -
                          材質詳細 本体・ピン・スプリング:SUS304 本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 - - - - - - - - - -
                          種類 スプリング突き出しピン スプリング突き出しピン - - - - - - - - - -
                          メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション - - - - - - - - - -

                          [ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット・ラウンド)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA949RM-52
                          EA949RM-53
                          EA949RM-56
                          EA949RM-57
                          EA949RM-58
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード 突き当てピン部径
                          (mm)
                          Aサイズ Bサイズ Cサイズ Dサイズ Kサイズ 仕様 メーカー型番

                          2,706円

                          ( 2,977円 )
                          1個 -

                          4日目

                          454874507204410M109.9mm55mm11mm10mm先端ラウンドタイプSEPR10-10-SUS

                          2,925円

                          ( 3,218円 )
                          1個 -

                          4日目

                          454874503712812M1212.3mm67mm13mm12mm先端ラウンドタイプSEPR12-12-SUS

                          2,382円

                          ( 2,620円 )
                          1個 -

                          4日目

                          45183402326938M87.6mm44mm9mm8mm先端フラットタイプSEPS08-08-SUS

                          2,550円

                          ( 2,805円 )
                          1個 -

                          4日目

                          451834023273010M109.9mm55mm11mm10mm先端フラットタイプSEPS10-10-SUS

                          2,706円

                          ( 2,977円 )
                          1個 -

                          4日目

                          451834023274712M1212.3mm67mm13mm12mm先端フラットタイプSEPS12-12-SUS

                          ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました