(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M10-M50 ファインナットレンチセット

M10-M50 ファインナットレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
57,710円
税込単価
63,481円

【商品仕様】・(3/8"差込角)ソケットスクエアドライブ…M10×0.75・M...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • エクステンションバー:
    3/8"×75・1/2"×150mm
  • 仕様:
    (3/8"差込角)/(1/2"差込角)ソケットスクエアドライブ:M10×0.75・ M12×1.0・M15×1.0・M17×1.0・M20×1.0/ M25×1.5・M30×1.5・M35×1.5・M40×1.5・M45×1.5・M50×1.5
  • ラチェットハンドル:
    3/8"×225・1/2"×390mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949K

1個

57,710( 63,481円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・(3/8"差込角)ソケットスクエアドライブ…M10×0.75・
M12×1.0・M15×1.0・M17×1.0・M20×1.0
・(1/2"差込角)ソケットスクエアドライブ…M25×1.5・M30×1.5・M35×1.5・M40×1.5・M45×1.5・M50×1.5
・ラチェットハンドル…3/8"×225・1/2"×390mm
・エクステンションバー…3/8"×75・1/2"×150mm
・ファインUナット専用工具です。
・材質・・・スチール(SCM-435)
・JAN:4518340565272

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ケースサイズ(外寸):410×175×80(H)mm
  • 総重量:5.7kg
  • 外観:リン酸マンガン化成被膜処理
 

ラチェットハンドル強度

差込角荷重値(max)
9.52(3/8”)18kgf・m
12.7(1/2”)50kgf・m
 

ソケット爪部強度

  • ソケット爪部強度はラチェットハンドル強度を上回っています。

規格表

単位:mm
型番呼びUナット適用サイズDLh1h2S
EA949K00M10×0.7523364.4249.52
01M12×1.027374.625
02M15×1.031385.726
03M17×1.034395.627
04M20×1.038.5406.928
05M25×1.545.546.58.130.512.7
06M30×1.5535034
07M35×1.560.553.59.237.5
08M40×1.5675710.241
09M45×1.574.560.511.244.5
10M50×1.5806412.248

外形図

M10-M50 ファインナットレンチセット 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ファインUナットの締結方法

M10-M50 ファインナットレンチセット Uナットの締結方法

カタログ

 

Loading...

EA949Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10-M50 ファインナットレンチセットの型番EA949Kのページです。
型番EA949Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M10-M50 ファインナットレンチセット

M10-M50 ファインナットレンチセット

    11本組 片目片口スパナ(ラチェット式)

    11本組 片目片口スパナ(ラチェット式)

      ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S

      ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S

        首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F

        首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F

          メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 57,710円 21,821円 12,560円 17,886円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目  
          用途 手作業用 - - -
          単品・セット区分 セット品 - - -
          エクステンションバー 3/8"×75・1/2"×150mm - - -
          仕様 (3/8"差込角)/(1/2"差込角)ソケットスクエアドライブ:M10×0.75・ M12×1.0・M15×1.0・M17×1.0・M20×1.0/ M25×1.5・M30×1.5・M35×1.5・M40×1.5・M45×1.5・M50×1.5 - - -
          ラチェットハンドル 3/8"×225・1/2"×390mm - - -

          M10-M50 ファインナットレンチセットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました