(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
435円 ~ 481円
税込価格
479円 ~ 529円

【特長】・Φ48.6mm単管用・-1:地中への単管の打ち込みに・-11:単管の...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番仕様材質全長(mm)重量(g)
EA948TS-1打ち込み金具スチール111101
EA948TS-11キャップスチール35149
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
重量
厚み
先端
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
111
101g
1.6mm
Φ3.8
単管パイプ用打ち込み金具

1個

435( 479円 )

1日目

一部当日出荷可能

35
149g
4mm
-
単管パイプ用キャップ

1個

481( 529円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ48.6mm単管用
・-1:地中への単管の打ち込みに
・-11:単管の切り口を保護するキャップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

    Φ42.7/48.6mm 単クランプ

    Φ42.7/48.6mm 単クランプ

      48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端

      48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端

        φ42.7/48.6mm シートクランプ

        φ42.7/48.6mm シートクランプ

          Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

          Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

            φ48.6mm 三連クランプ

            φ48.6mm 三連クランプ

              φ42.7/48.6mm 養生クランプ

              φ42.7/48.6mm 養生クランプ

                TOPホリーハンガー

                TOPホリーハンガー

                  ブラケット(仮設足場用)

                  ブラケット(仮設足場用)

                    Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

                    Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

                      マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                      マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                        単管用ジョイント

                        単管用ジョイント

                          自在ジャッキ

                          自在ジャッキ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エルアールジータカミヤ エスコ エスコ エスコ アルインコ コンドーテック
                            通常価格 435円 484円 720円 769円 6,859円 1,250円 595円 566円 6,353円 2,200円 3,930円 567円 3,823円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            商品タイプ 単管用オプション 単管用クランプ 単管用ジョイント 単管用クランプ 単管 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用ジョイント その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6、42.7 48.6 48.6、42.7 - 48.6 48.6、42.7 48.6・42.7 48.6、42.7 48.6、42.7 48.6、42.7 25.4 -
                            材質 スチール スチール 亜鉛合金 スチール スチール(STK500)、亜鉛メッキ スチール スチール - 炭素鋼 - スチール - -

                            48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました