(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ48.6mm チェーンフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ48.6mm チェーンフック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,927円
税込単価
2,120円

【商品仕様】・直径48.6mm単管パイプ用・材質…本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーン用オプション
  • 重量:
    310g
  • サイズ:
    143.1×79.1×50(H)mm
  • 材質:
    本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
  • 取付方法:
    蝶ネジ止め

型番

EA948TR-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ材質重量適用
EA948TR-2143.1×79.1×50(H)mm本体: 鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ねじ: 鉄(ユニクロメッキ)310gφ48.6mm単管パイプ用

使用方法・使用事例

使用事例

φ48.6mm チェーンフック 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948TR-2

1個

1,927( 2,120円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径48.6mm単管パイプ用
・材質…本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
・サイズ…143.1×79.1×50(H)mm
・重量…310g
・取付方法…蝶ネジ止め
・プラスチックチェーンなどを組合せて、チェーンフェンスを作ることができます。
・直径45mm、太さ6mmのリングが2つ付いています。
・工具不要で蝶ネジを締めこむだけの簡単取付
・JAN:4548745810721

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ48.6mm チェーンフックの型番EA948TR-2のページです。
型番EA948TR-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ48.6mm チェーンフック

φ48.6mm チェーンフック

    80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

    80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

      TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

      TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

        6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

        6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

          反射チェーン(プラチェーン)

          反射チェーン(プラチェーン)

            アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

            アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

              バリアライン用ターポリンテープ3.3M

              バリアライン用ターポリンテープ3.3M

                LEDソーラーチューブ

                LEDソーラーチューブ

                  ボールチェーン

                  ボールチェーン

                    ユニット コーンチェーン

                    ユニット コーンチェーン

                      コーンロープ 872-44・872-45

                      コーンロープ 872-44・872-45

                        S字フック 2個組 PFシリーズ

                        S字フック 2個組 PFシリーズ

                          ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用

                          ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用

                            メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ ユニット アズワン トラスコ中山 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット
                            通常価格 1,927円 445円 578円 1,090円 2,806円 26,134円 811円 20,123円 300円 2,416円 1,629円 200円 1,971円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ2 プラチェーン用オプション プラチェーン用オプション - - - - その他 - - - - - -
                            重量 310g 23g - - - - - - - - - - -
                            サイズ 143.1×79.1×50(H)mm 124×5×80mm(外径×厚み×内径) - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) - - - - - - - - - - - -

                            φ48.6mm チェーンフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました